Det konsekvent öppna automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION är den viktigaste förutsättningen för effektiv automatisering av intralogistiklösningar, till exempel mobila robottekniksystem.
Med robotpaketet ROKIT kan tillverkare automatisera sina mobila robotar och manuella gaffeltruckar på ett effektivt och flexibelt sätt.
Elektromekaniska cylindrar, linjärstyrningar och skruvdrivenheter från Bosch Rexroth säkerställer precision och tillförlitlighet i lyftmekanismen för gaffeltruck-AGV:er.
Med VDA 5050-baserade ACTIVE Fleet Manager är det möjligt att hantera blandade transportfordon med en styrstationsprogramvara.
Den modulära metoden ger tillverkare av mobila robotar exceptionell flexibilitet. De kan välja från en verktygslåda med lösningar från ctrlX AUTOMATION-systemet såväl som robotpaketet ROKIT. Dessutom finns det kompletterande lösningar från partner och tredjepartsleverantörer som enkelt kan integreras. Fördelarna är betydande: minskad utveckling och ansträngning vid applikation, mindre arbete med kabeldragning, färre komponenter och konsekvent datatillgänglighet. Elektromekaniska cylindrar, linjärstyrningar och skruvdrivenheter från Bosch Rexroth säkerställer precision och tillförlitlighet för en lyftmekanism som kräver lite underhåll. Detta betyder att tillverkarna kan omvandla sin expertis till optimerad effektivitet och en tydlig konkurrensfördel.
Medan tillverkarna kan använda de här lösningarna för att bland annat utveckla VDA 5050-kompatibla mobila plattformar, gör VDA 5050-baserade ACTIVE Fleet Manager det möjligt för vagnparksoperatörer att samordna blandade transportfordon från olika tillverkare med en enda styrstationsprogramvara, vilket säkerställer sömlös och effektiv samordning av hela vagnparker.
Kort beskrivning
Få en översikt över automatiseringsverktygslådan för mobila robotar.