Vietnam Vietnamese
Người phụ nữ đang xem hệ thống truyền ACTIVE Mover Reducing your product's cycle time: that moves us. ACTIVE Mover vận chuyển đồng hồ áp suất. ACTIVE Mover

Lắp ráp đồng hồ áp suất với nhiều loại biến thể trong một chu kỳ ngắn.

Xem video
Hệ thống truyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover của Bosch Rexroth Hệ thống chuyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover

Dành cho các ứng dụng tốc độ cao

Catalog trực tuyến
Video về hệ thống truyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover của Bosch Rexroth

Tăng chất lượng quy trình, năng suất và lợi nhuận của bạn

Xem video

BOOST YOUR PRODUCTION with the ACTIVE Mover transfer system

Bất cứ nơi nào sản phẩm cần được vận chuyển và định vị với độ chính xác, tốc độ và tính linh hoạt cao hơn, hệ thống băng chuyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính của Rexroth thiết lập tiêu chuẩn: Với sự kết hợp độc đáo giữa độ chính xác, tốc độ, sức mạnh và tính linh hoạt, bạn có thể tăng chất lượng quy trình, công suất và thậm chí cả hiệu quả chi phí.


ỨNG DỤNG VẬN TỐC CAO VÀ THỜI GIAN CHU KỲ NGẮN HƠN

Vận độ cao, gia tốc nhanh và ly hợp từ tính, ma sát thấp giúp giảm thời gian chu kỳ. Pallet phôi có thể được di chuyển độc lập đến bất kỳ vị trí xác định nào, ngay cả dọc theo các đường cong, với nhiều vận tốc và tốc độ gia tốc một cách trơn tru và chính xác. Tất cả điều này đồng thời vẫn có thể tiếp cận dễ dàng, mang lại cho bạn khả năng tiếp cận tối đa với phôi.

GIẢI PHÁP CHO PHẠM VI SẢN PHẨM ĐA DẠNG HOẶC VẬT LIỆU NHẠY CẢM

Việc lập trình và kiểm soát miễn phí từng pallet phôi riêng lẻ cho phép thực hiện linh hoạt các luồng quy trình. Các pallet có thể di chuyển qua lại, không đồng bộ và đồng bộ, điều này mang lại sự linh hoạt tối đa trong quá trình cải tiến. Các chuyển động nhẹ nhàng, tính năng tránh va chạm tích hợp và tự động xếp hàng tại các máy trạm đảm bảo việc vận chuyển các sản phẩm nhạy cảm được diễn ra suôn sẻ.

SỬ DỤNG LINH HOẠT NHƯ CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG

Tính linh hoạt thực tế - sử dụng linh hoạt.

ACTIVE Mover có thể được sử dụng trong các dây chuyền lắp ráp ở các khu vực chính như:

  • Phụ tùng bộ điều khiển điện tử
  • Bảng mạch in cho chế tạo điện tử
  • Công nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm
  • Bơm tiêm trong lĩnh vực công nghệ y tế
  • Linh kiện sản xuất động cơ điện

Sơ lược về các tính năng của ACTIVE Mover

Hệ thống truyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover của Bosch Rexroth

Độ chính xác

Định vị pallet phôi chính xác mà không cần lập chỉ mục bổ sung. Pallet phôi được tự động di chuyển đến bất kỳ vị trí nào với độ chính xác, ngay cả dọc theo các đường cong. Điều này không chỉ làm tăng chất lượng quy trình mà còn giúp cải thiện công suất, do đó, mang lại cho bạn khả năng sinh lời.

Ấn tượng về giai đoạn tăng tốc của Hệ thống truyền ACTIVE Mover từ Bosch Rexroth

Vận tốc

Bộ ly hợp từ tính, ma sát thấp giữa bộ truyền động tịnh tiến và pallet phôi giúp đạt được vận độ cao và gia tốc nhanh chóng. Ngoài ra, không bị mất thời gian từ việc dừng, định vị và điều chỉnh. Hãy tận hưởng lợi ích từ việc giảm thời gian chu kỳ và tăng công suất của bạn, trong khi giảm chi phí.

Chi tiết về pallet phôi của Hệ thống truyền ACTIVE Mover từ Woehner Group

Mạnh mẽ

Bộ truyền động mạnh mẽ di chuyển các pallet phôi nặng tới 10 kg với công suất lên đến 160 N. Các lỗ khoan trong khung cơ sở chắc chắn cho phép tích hợp trực tiếp các máy trạm hoặc vỏ máy cụ thể, điều này làm cho hệ thống chuyền ACTIVE Mover hoạt động rất linh hoạt.

Pallet phôi ACTIVE Mover của Woehner-Group với hệ thống nhận dạng

Tính linh hoạt

Tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng một hệ thống trong phần lớn quy trình chế tạo và tiêu chuẩn hóa cơ sở sản xuất của bạn. Có các chế độ hoạt động sau: đảo ngược, không đồng bộ và đồng bộ.

Dữ liệu kỹ thuật chính

Độ chính xác lặp lại cao:
± 0,01 mm
Vận tốc: lên đến 150 m/phút
Gia tốc: 40 m/s² với tải trọng 1 kg, 10 m/s² với tải trọng 10 kg
Tải trên mỗi pallet phôi: lên đến 10 kg
Pallet phôi: chiều rộng 165 mm, lên đến 500 mm ở cửa vào
Giao diện mở: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, v.v
Thiết kế chắc chắn
Hoạt động đảo ngược
Hoạt động đồng bộ và không đồng bộ
Thông tin đặt hàng

Câu chuyện thành công

ACTIVE Mover vận chuyển đồng hồ áp suất.

Lắp ráp đồng hồ áp suất với nhiều loại biến thể trong một chu kỳ ngắn

Hệ thống truyền ACTIVE Mover giảm hơn 50% thời gian thiết lập trong sản xuất và do đó giúp tăng năng suất.

Dây chuyền lắp ráp hoàn toàn tự động của Tập đoàn Woehner với Hệ thống truyền ACTIVE Mover

Lên đến 40.000 bộ phận mỗi ngày

Với dây chuyền lắp ráp hoàn toàn tự động và hệ thống chuyền bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover, có thể sản xuất tới 94 biến thể mà không cần cải tiến.

Hệ thống truyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover của Bosch Rexroth

Di chuyển chính xác qua 37 trạm

Hệ thống chuyền điều khiển bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover đảm bảo thời gian xử lý phụ trợ ngắn trong một hệ thống lắp ráp trong chế tạo máy đặc biệt.