Vietnam Vietnamese
Người đàn ông nhìn vào hệ thống truyền TS 7

Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us.

Băng chuyền trục lăn TS 5 với bộ quay có thể thay đổi của Bosch Rexroth

Hệ thống băng chuyền trục lăn TS 5 cho tải nặng

Hoạt động theo mô-đun và bảo trì thấp cho tải trên 400 kg

Catalog trực tuyến

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Trọng lượng nặng trong dòng sản phẩm hệ thống chuyền của Rexroth nổi bật nhờ hiệu quả chi phí lớn và chất lượng ổn định. Với bộ truyền động trục côn, TS 5 nổi bật như một máy tạo nhịp bền bỉ ngay cả trong môi trường chế tạo khắc nghiệt nhất và mang đến cho bạn mức độ tự do lớn nhất có thể khi lập kế hoạch bố trí và sử dụng không gian. Băng chuyền trục lăn TS 5 có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn nữa theo yêu cầu của các ngành công nghiệp đa dạng nhất - từ công nghiệp ô tô đến xe điện và các thiết bị điện tử và gia dụng. Loại băng chuyền trục lăn cao cấp mang đến giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho mọi ứng dụng.


TẢI NẶNG ĐƯỢC XỬ LÝ CHO NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hệ thống băng chuyền trục lăn TS 5 vận chuyển tải trọng lên đến 400 kg và hơn thế nữa, trên những khoảng cách xa khi cần thiết. Trong khi kết cấu mạnh mẽ giúp hệ thống này trở nên đặc biệt thích hợp cho các môi trường khắc nghiệt. Thích hợp cho nhiều ngành như Lưu trữ và quản lý năng lượng, Điện tử và thiết bị gia dụng hoặc Ô tô, Xe điện và giao thông vận tải.

ĐƯỢC THÚC ĐẨY BỞI CÔNG NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Hệ thống chuyền TS 5 với trục con mang lại những lợi thế đáng kể so với hệ thống truyền động xích thông thường.

Ví dụ:

  • Bảo trì thấp
  • Hoạt động không gây ra ồn
  • Hiệu quả năng lượng cao thông qua hiệu suất hiệu quả với yêu cầu lực truyền động thấp

HOẠT ĐỘNG THEO MÔ-ĐUN

Hệ thống chuyền TS 5 phù hợp với tương lai. Được trang bị các linh kiện hiện đại và thậm chí nhiều tính năng thiết thực hơn, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp vào thế giới sản xuất kỹ thuật số mới. Sự cải tiến với nhiều mô-đun mang lại khả năng tùy chỉnh cao và nguyên tắc thiết kế theo mô-đun toàn diện, hệ thống chuyền sáng tạo mang lại cho bạn sự tự do hơn bao giờ hết trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống.

LẬP KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG

Phần mềm kỹ thuật MTpro cung cấp cho bạn một quy hoạch bố trí linh hoạt và đơn giản. Thiết kế trực quan với sự tự tin về quy hoạch ở mức độ cao. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình mua sắm. Vì các linh kiện của TS 5 được bao gồm trong MTpro, danh sách các phụ kiện được tạo tự động, điều này giúp đơn giản hóa đáng kể toàn bộ quy trình lập kế hoạch.

Sơ lược về các tính năng của TS 5

Lập kế hoạch dây chuyền băng chuyền trục lăn TS 5 với Phần mềm Kỹ thuật MTpro của Bosch Rexroth

Thiết kế đơn giản

Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chương trình MTpro CAD thân thiện với khách hàng và thiết kế thông minh của các thành phần, hệ thống có thể được tùy chỉnh theo ý muốn của bạn. MTpro là một công cụ tuyệt vời đã được kiểm chứng cho phép lập kế hoạch theo hướng ứng dụng và nhanh chóng. Điều này rút ngắn đáng kể quá trình lập kế hoạch và do đó, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình mua sắm. Danh sách đơn hàng tự động và liên kết đến danh mục sản phẩm và hướng dẫn cài đặt đơn giản hóa hơn nữa toàn bộ quy trình lập kế hoạch dự án.

Hình minh họa hệ thống vận tải TS 5 của Bosch Rexroth

Cấu trúc theo mô-đun

Nguyên tắc thiết kế theo mô đun của TS 5 giúp nhiều bố trí có thể thực hiện được. Do đó, việc thay đổi hoặc mở rộng hệ thống chuyền sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sự cải tiến với nhiều mô-đun mang lại khả năng tùy chỉnh cao và nguyên tắc thiết kế theo mô-đun toàn diện, hệ thống chuyền sáng tạo mang lại cho bạn sự tự do hơn bao giờ hết trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống.

Mô đun truyền động của hệ thống truyền TS 5 từ Bosch Rexroth với các con lăn dẫn hướng tách rời

Hệ thống đáng tin cậy

TS 5 là hệ thống cực kỳ đáng tin cậy với chất lượng cao nhất. Bộ truyền động trục con cung cấp tuổi thọ lâu dài, yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu. Trái ngược với băng chuyền dẫn động bằng xích, TS 5 có lắp đặt trục côn có thể được sử dụng mà không có bất kỳ giới hạn nào. Ví dụ, bạn có thể rẽ nhánh hệ thống sang phải hoặc sang trái. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí vì không cần mô-đun truyền động bổ sung trong nhiều bố trí hệ thống.

Nhân viên làm việc với súng siết ốc không dây Nexo tại dây chuyền lắp ráp TS 5

Khái niệm hiệu quả

Khi nói đến các giải pháp thông minh, khái niệm hiệu quả của TS 5 hoàn toàn vượt trội. Cho dù trọng tâm của bạn là tổng chi phí sở hữu hay hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn, TS 5 luôn là lựa chọn nổi bật so với các giải pháp khác. Với chiều rộng hệ thống dao động từ 455 đến 1040 mm và khả năng tự do lựa chọn chiều dài của phần con lăn, bạn có thể dễ dàng lựa chọn và thực hiện chính xác những gì mình cần.

Dữ liệu kỹ thuật chính

Trọng lượng pallet phôi:
Tối đa > 400 kg, 50 kg mỗi con lăn
Kích thước pallet phôi: 455 x 455 lên đến 1.040 x 845 mm
Kích thước con lăn: 60 mm
Khoảng cách con lăn: 130, 195, 260, 325 mm
Môi trường: Được phê duyệt cho phòng sạch Loại 8 theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1
Thông tin đặt hàng

Linh kiện đặc biệt

Bộ truyền động trục côn:
Khái niệm bộ truyền động ít bảo trì, tiết kiệm năng lượng và tiếng ồn thấp
"Open Center": Mở phần băng chuyền để dễ dàng tiếp cận phôi từ bên dưới
Bộ chuyển hướng ba chiều: Nguồn cấp dữ liệu hình chữ T với ba tùy chọn: phải, trái, lên hoặc xuống
Đơn vị xoay: Thực hiện chức năng của một bộ chuyển hướng, đường giao nhau và cắt nhau trong một đơn vị, góc quay từ 45° lên đến 180°
Đơn vị định vị: Độ chính xác tuyệt đối (+/- 0,3 mm) thông qua việc định vị chính xác phôi tại các trạm gia công
Bộ truyền động: Bộ truyền động mạnh mẽ bao gồm: phần băng chuyền với các tùy chọn cấu hình linh hoạt
Thiết bị nâng theo chiều ngang: Dễ dàng vận chuyển phôi ở mặt cắt ngang với hành trình 4,5 mm
Bộ công cụ truyền động: Bộ công cụ truyền động dưới dạng mô-đun riêng biệt, khép kín với phần băng chuyền có thể được đặt ở đầu hoặc mặt cuối của băng chuyền
Cổng xoay: Cổng xoay di động giúp ra vào linh hoạt trong không gian