Xy-lanh nâng cơ điện
Một giải pháp thay thế hiệu suất cao cho xy-lanh khí nén và thủy lực.
Không cần bảo trì, tiết kiệm & thân thiện với môi trường
Xy-lanh nâng cơ điện giờ đây cũng có tùy chọn bôi trơn vĩnh viễn
Sản phẩm | Số lượng kích cỡ | Loại bộ truyền động | Lực tối đa | Phạm vi lực ứng dụng điển hình | Tốc độ tối đa | Hành trình tối đa | Nhiệt độ vận hành | Xếp hạng IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Bộ truyền động vít me bi | Lên đến 56 kN | 0,4 - 30 kN | Lên đến 1,6 m/giây | Lên đến 1.500 mm | -10°C ... +50°C | Tùy chọn IP54: IP65 |
EMC-HP | 3 | Bộ truyền động trục vít hành tinh | Lên đến 100 kN | 12 - 60 kN | Lên đến 0,83 m/giây | Lên đến 1.500 mm | -10°C ... +70°C Tùy chọn: -30°C ... +50°C |
IP54 |