Open het menupunt "Productselector (identificatielijst)"
U kunt reeds bekende nummers zoals bestelnummers, vrijgavenummers, aanbiedingsnummers, ontwikkelingsnummers of delen van deze nummers in het zoekveld ingeven en laten zoeken.
Indien u niet over nummers beschikt, maar over Motor- en pompeigenschappen*, selecteer dan in de vervolgkeuzemenu's welke eigenschappen de door u gezochte elektro-hydraulische pomp moet hebben en klik op Zoeken.
Deze zoekfunctie is gebaseerd op de nieuweEHP-typesleutel. Wanneer u op de desbetreffende opschriften klikt, kunt u de betekenis van de typecode in het vervolgkeuzemenu oproepen.
*U hoeft niet alle eigenschappen van een product op te geven. In de EHP-productlijst staan alle producten die aan de opgegeven criteria voldoen. Als u bijvoorbeeld 11cm3-pompen zoekt, dan voert u in het vervolgkeuzemenu de nominale waarde "011" in. Alle 11cm3-pompen van alle series worden dan getoond.
wat betekenen de nummers 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx en R91x xxx xxx?
0 541 xxx xxx is een artikelnummer. Het voor de serie vrijgegeven artikelnummer is via SAP/PR1 te bestellen.
B 541 xxx xxx: Is een prototype-resp. ontwikkelingsnummer. Heeft de uitkomst geen 0 541 xxx xxx nummer, dan is deze niet voor serie vrijgegeven en heeft geen garantie. Kondities en levertijd aub bij BRH/STE navragen. Bestelopdracht volgens monsteropdracht (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: Is een aanbiedingstekeningnummer. De tekening beinhoud de afmetingen van de uitkomsten evenals de bedrijfsomstandigheden. Alle aanbiedingstekeningen zijn over menu tekening zoeken op tekening in pdf-formaat op te roepen.
Y 541 xxx xxx: Is een tekeningnummer. Deze bevat de algemene bedrijfsvoorschriften voor de bouwseries. Deze is gelijk aan de A 541 xxx xxx via menu zoeken op tekening op te roepen.
R 918 xxx xxx: Is een SAP-materiaalnummer. Deze bevat de aanduiding 0 541 xxx xxx of B 541 xxx xxx evenals alle bedrijfseconomische en statistische data zoals verpakkingsindex, fabrieksspecifieke materiaalstatus, produkthierarchie etc. De bestelling in SAP gaat via dit nummer.