Kompaktní hydraulika Kompaktní hydraulika

Odvětví kompaktní hydrauliky vynakládá obrovské množství zdrojů na vývoj technických a prodejních síťových kanálů a na posílení oblastního inženýrství, výzkumu a vývoje a služeb za účelem neustálého dodávání nových řešení OEM výrobcům, která jsou přizpůsobená jejich potřebám, za účelem rychlého načasování odezvy a zlepšení celkové kvality služeb a přiměřeného zkrácení doby uvedení na trh. Kompaktní hydraulika upevnila svou pozici na mezinárodní úrovni prostřednictvím přímého řízení každé z výrobních fází, což je přidaná hodnota z hlediska kvality, která je spolu se schopností přizpůsobovat výrobky potřebám zákazníků klíčem k úspěchu.

KOMPAKTNÍ HYDRAULIKA

Katalog produktů

Technická data

Průvodce výběrem produktu (EN)

Vyhledávání technických údajů
i-CHoose

Konfigurátor i-CHoose

i-CHoose je nový konfigurační nástroj kompaktní hydrauliky.

OTEVŘÍT I-CHOOSE
Firemní film Kompaktní hydraulika

Firemní film Kompaktní hydraulika

PŘEHRÁT YOUTUBE VIDEO

NOVINKY

Nový ventil EDH

Nový ventil EDH

Kompaktní směrový ventil EDH od Bosch Rexroth je kompaktní a výkonné řešení s vysokou průtokovou kapacitou.
S výkonným průtokem až 100 l/min nabízí tento kompaktní směrový ventil lepší funkčnost a výkon pro širokou škálu aplikací, jako jsou vrtací stroje a jeřáby, stavební stroje, mobilní zdvihací pracovní plošiny, samořízená nebo tažená zemědělská technika a také komunální vozidla, jako jsou popelářské vozy a zametací stroje.
Technický list ventilu EDH

E-ventil pro midi rypadla

E-ventil pro midi rypadla

Společnost Bosch Rexroth rozšiřuje svůj sortiment o nový zpětný a dávkovací E-ventil pro midi rypadla. Tento nový ventil, který je dokonale vyladěn pro 6-tunové 10-tunové stroje, se pyšní optimálním konstrukčním designem. Díky elektronickému řízení a nastavení nabízí velmi jemně vyladěný systém řízení pohybu, který se dokonale přizpůsobí všem strojům. Vzhledem k neustálému zdokonalování elektronicky řízených rypadel tento nový E-ventil dokonale splňuje aktuální požadavky trhu.
Animace E-ventilu pro midi rypadla
E-ventil pro midi rypadla: Technický list

Nový ventil E-motion Plus

Nový ventil E-motion Plus

Nový ventil E-motion Plus pro ovládání výložníku: díky svému elektronickému ovládání a nastavení nabízí velmi jemnou ovladatelnost pohybu a přizpůsobitelnost všem strojům. Elektronické ovládání ventilu umožňuje dosáhnout optimalizovaného řízení pohybu, elektronické kompenzace tlaku a jednoduchého přizpůsobení všem zařízením.
Animace E-Motion Plus
Technický list E-Motion Plus

Nová platforma EDG

Nová platforma EDG

Platforma EDG představuje moderní, přesto vysoce flexibilní a konfigurovatelné řešení ventilů pro výhody výkonu při vývoji platforem kompaktních mobilních zařízení. Ventily EDG jsou k dispozici buď v dvoupolohovém spínacím nebo proporcionálním provedení. Mezi hlavní vlastnosti patří modularita obvodu, kompaktní rozměry, nízká hmotnost a snímání zátěže pro úsporu energie systému.
Technický list platformy EDG

Nová řada zpětných a dávkovacích eletrohydraulických ventilů

Nová řada zpětných a dávkovacích eletrohydraulických ventilů

Společnost Bosch Rexroth rozšiřuje svoji nabídku zpětných a dávkovacích ventilů o nový elektrohydraulický ventil. Nová řada, která se perfektně hodí pro 8tunová až 40tunová rypadla, se může pochlubit maximální jednoduchostí instalace, přičemž nabízí velmi jemnou ovladatelnost pohybu a umí se dokonale přizpůsobit všem strojům. Nová řada elektrohydraulických ventilů: vyšší výkon v kompaktním těle.
Animace E-ventilu
Technický list E-ventilu
Technický list H-ventilu

Vysokozdvižný blok EDG

Vysokozdvižný blok EDG

Společnost Bosch Rexroth uvádí na trh svůj nový inovativní modulární elektrohydraulický ventil pro hydraulické systémy, které lze instalovat na vysokozdvižné vozíky. Inteligentní, modulární ventilový blok navržený tak, aby umožňoval vynikající výkon a vyšší flexibilitu ve srovnání s tradičními řešeními: to vše při kompaktní velikosti.
Ventilový blok EDG pro vysokozdvižné vozíky: Animace
Ventilový blok EDG pro vysokozdvižné vozíky: Technický list

Solenoidový koncept: Nová generace nejvýkonnějších elektromagnetických vestavných ventilů

Solenoidový koncept: Nová generace nejvýkonnějších elektromagnetických vestavných ventilů

Nové solenoidové kazetové ventily byly navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon i v náročných podmínkách, jsou dokonale kompatibilní s předchozími modely a nabízejí vylepšené funkce.
Nový koncept solenoidových ventilů

Modulární směrové ventily – sestava ED

Modulární směrové ventily – sestava ED

Společnost Bosch Rexroth uvádí „brožuru modulárních směrových ventilů – sestavy ED“: vydanou za účelem zjednodušení výběru modulárního systému v závislosti na cílových aplikacích. Díky kompletnímu seznamu produktů, jasným symbolům a proveditelným možnostem může brožura vést uživatele při výběru komponentu.

Uživatelská příručka k interaktivním katalogům: Jak používat naše interaktivní katalogy

Uživatelská příručka k interaktivním katalogům: Jak používat naše interaktivní katalogy

Zjistěte, jak najít svůj produkt a stáhnout technické listy. Kliknutím na tlačítko níže si budete moci stáhnout uživatelskou příručku interaktivního katalogu. Všechny naše interaktivní katalogy jsou založeny na stejném vyhledávacím programu, a proto jakmile se naučíte pracovat s jedním, budete schopni pracovat se všemi. Podívejte se do příručky a v případě, že některé téma vašich zájmů nebude v příručce zpracováno, nám neváhejte napsat e-mail na některou z našich kontaktních adres.
Stáhněte si uživatelskou příručku

Řídicí blok EDC – systém Flow Sharing modulárního směrového ventilu

Řídicí blok EDC – systém Flow Sharing modulárního směrového ventilu

Společnost Bosch Rexroth představuje inovativní směrový řídicí ventil velikosti 6 s funkcí Flow Sharing (LUDV), který umožňuje kalibrovat rozsah průtoku u každého portu pomocí externího seřizovače. Je to ideální řešení, které se snadno instaluje a slouží k řízení simultánních pohybů v malém nebo středním mobilním zařízení.
Brožura EDC
Prospekt kontrolního bloku EDC

Řídicí blok EDD – modulární směrový ventil

Řídicí blok EDD – modulární směrový ventil

Společnost Bosch Rexroth představuje tento inovativní směrový regulační ventil velikosti 8, který umožňuje zajišťovat elektrohydraulické řízení aktuátorů (motorů nebo válců) v otevřených okruzích. Je to ideální řešení pro všechny možné mobilní a průmyslové aplikace, kde je požadovaný průtok vyšší než standardní NG06.
Brožura EDD

HICFP - elektrohydraulické sériové desky pro hydrauliku s dálkovým ovládáním

HICFP - elektrohydraulické sériové desky pro hydrauliku s dálkovým ovládáním

Normovaná řada elektrohydraulických sériových desek pro hydrauliku s dálkovým ovládáním vybavených redukčními ventily kategorie vysokého výkonu.
Brožura HICFP

TECHNICKÉ LISTY

(pouze anglicky)

Soubor (pouze anglicky) Popis
AIR CONTROL Jednočinné řízení pohybu pro vysokou stabilitu
CONTROL PLUS Jemný dávkovací ventil ovládaný joystikem
A-VBCN-R Zpětný a dávkovací ventil
KAZETY Kompletní řešení
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
KONCEPT SOLENOIDOVÝCH VENTILŮ Nová generace solenoidových kazetových ventilů
CHOOSE Konfigurační nástroj kompaktní hydrauliky
DRE05SK Samočinný odvzdušňovací proporcionální redukční ventil
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Modulární směrový ventil s funkcí sdílení průtoku Flow Sharing
EDD Modulární směrový ventil
Platforma EDG Modulární elektrický směrový ventil s LS
EDG with OBE Modular Electro-Directional valve with on board electronics
Ventilový blok EDG pro vysokozdvižné vozíky Modulární elektrický směrový ventil
EDH-ventil
E-ventil Zpětný a dávkovací ventil (elektronické ovládání)
E-ventil pro midi rypadla
E-Motion Plus Elektronická kompenzace pro ovládání výložníku
H-ventil Zpětný a dávkovací ventil (hydraulické ovládání)
GTCB Integrovaný řídicí blok odpadového lisu
M4+EDC+ED Hybridní řešení
VBSO-P Technologie pro konfiguraci protizávaží
VS570 Regulátor průtoku
SMV Ventil režimu řízení

Dodržování předpisů ve společnosti Bosch