SMM
Digitale Transformation, Klimawandel und maritime Energiewende verlangen bahnbrechende, umsetzungsfähige Lösungen – auf der 30. SMM stehen sie im Rampenlicht. Mit einem erweiterten Spektrum an Themenbereichen und zusätzlichen Präsentationsformaten begleitet die international führende Fachmesse der maritimen Wirtschaft den Wandel hautnah.
Unlock the Future
Die Marine- und Offshore-Industrie befindet sich im Wandel. Ein harter globaler Wettbewerb, der Klimawandel und sich verschärfende Umweltauflagen sowie der Mangel an Fachkräften erfordern innovative Lösungsansätze, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Am Bosch Rexroth Messestand erwarten Sie unsere neuesten Marine- und Offshore-Technologien. Vernetzbare, effiziente Antriebs- und Steuerungslösungen unterstützen Sie bei den aktuellen Herausforderungen. Unsere Marine Repair Center in Asien, Europa und Nordamerika sichern mit eigenen Lieferketten und einer Lagerhaltung in Hafennähe die Verfügbarkeit von Komponenten und Ersatzteilen. Unser weltweites Servicenetzwerk mit über 2.000 Service-Experten wird ergänzt durch zertifizierte lokale Vertriebs- und Servicepartner. WE MOVE. YOU WIN.
Besuchen Sie uns auf der SMM Hamburg, Halle A1 Stand 424
Ticketcodeanforderung
Mit Ihrem Einladungscode, können Sie Ihr Ticket anschließend hier bequem kostenfrei einlösen.
Ticket einlösen
SVA R2
Eine Innovation für Ventile in der Unterwasserprozessindustrie. Der neue SVA R2 ist der weltweit erste elektrische Antrieb, der herkömmliche Hydraulik ersetzen kann, ohne zusätzlichen Platzbedarf. Er kombiniert eine SIL3-Sicherheitssteuerung mit einem hocheffizienten Antrieb und einem umweltfreundlichen Design. Mit der Leistung eines Sensors betätigt er Ventile in bis zu 4.000 m Tiefe. Diese saubere, nachhaltige und zukunftssichere Technologie ist wesentlich zur Beschleunigung der Energiewende.
MLC-SEC Controller
Sekundärgeregelte Antriebssysteme von Bosch Rexroth lassen sich ideal in kundenspezifische Windenkonzepte integrieren. Vorhandene individuelle Bauguppen des Kunden werden hierbei genauso berücksichtigt wie deren Know How und Systemsteuerungen. Hydraulikaggregate des Kunden können ebenso in das System aufgenommen werden wie Speicherstationen oder zusätzliche Funktionalitäten. Die modulare Bosch Rexroth Systemstruktur ergänzt kundenspezifische Windenkonzepte: Von der Integration einzelner sekundärgeregelte Antriebe bis hin zum kompletten Windenantrieb mit Seegangskompensation. Je nach Bedarf.
Rineer Flügelzellenmotoren
Entdecken Sie die Flügelzellenmotoren von Bosch Rexroth. Über den Flügel im Rotor wird unabhängig von der Rotorstellung ein nahezu konstantes Drehmoment abgegeben, währenddessen der Flügel im Stator die Hoch- und Niederdruckseite trennt. Geringe Druckpulsationen sind die Folge, die zu einer geringen Drehmomentwelligkeit und hohen volumetrischen Wirkungsgraden beitragen. Die konstruktive Ausführung führt zu kompakten Abmessungen und einer sehr hohen Leistungsdichte. Die perfekte Ergänzung für Ihre Marineanwendung.
Mini-Direktantrieb mit großer Leistung
Mit ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und Spannungsregelung sind Hägglunds Hydraulikmotoren ein vertrautes Element auf See. Aber Winden haben noch nie so etwas wie den Hägglunds Atom gesehen. Atom ist ein Kraftpaket im Miniaturformat, das ein maximales Drehmoment von 13,6 kNm bei Drehzahlen von bis zu 400 U/min entwickelt. Durch seine äußerst kompakte Konstruktion unterscheidet er sich deutlich von allen anderen Antrieben seiner Klasse. Entdecken Sie ein Drehmoment in ungeahnten Dimensionen.
Rexroth Service. The Original. We keep Ships moving.
Bosch Rexroth baut seine globale Präsenz im Marine Service immer weiter aus. Mit weltweit zehn spezialisierten Marine Repair Centern und seinem umfassenden Expertenwissen ist Bosch Rexroth damit der einzige Anbieter, der die zertifizierte Instandhaltung und Wartung von Pumpen und FIVA Ventilen für große Schiffsdiesel auf einem Top-Level weltweit gewährleisten kann. Kunden profitieren dabei von der Infrastruktur und einem umfassenden Lifecycle-Service-Konzept: Ein Ansprechpartner für alle Arbeiten weltweit, globales Service-Netzwerk mit eigener Lieferkette, Einsatz von Rexroth Original-Teilen, Rexroth „Back to New“-Garantie, Einhaltung aller Vorgaben der Motorenhersteller und Klassifikationsgesellschaften und höchste Flexibilität.