×

Hydraulischer Freilauf und Absperrventil

Hägglunds VFW-VHLCA


  • Gültig für Hägglunds-Motoren CA100 S.015, CA100 S.042, CA140 S.015, CA140 S.042
  • Maximaler Durchfluss 1000 l/min
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Hydraulikkreislauf

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Montage
Informationen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 16:33:33