×

Außenzahnradpumpe High Performance

AZPF


  • Plattform F
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 4 … 28
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-14 18:07:21