×

Konstantpumpen


  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe
  • Nenngröße 5 … 1000
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf
  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe mit Durchtrieb
  • Nenngröße 22 … 500
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf
  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 6 … 63
  • Nenndruck 315 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf
  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 6 … 63
  • Nenndruck 315 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Geschlossener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 15:40:29