×

Elektrohydraulische Regelungssysteme mit externer Elektronik


  • Verfügbar für A4VSO, A4VBO, A4VSG und A4CSG
  • Elektrohydraulische Verstellung mit Proportional und Regelventil
  • Digitale elektrohydraulische Regelsysteme mit Verstärker
  • Regelung von Schwenkwinkel, Druck und Leistung (HS5P)
  • Als Sonderausführung im Mooringbetrieb (Durchschwenkbetrieb) einsetzbar
  • Verfügbar für A4VSO und A4VBO
  • Zur elektrohydraulischen Regelung von Druck, Volumenstrom und Leistung
  • Steuerdruck intern oder mit externer Steuerpumpe optional
  • Schnelle Dekompression über die Pumpe durch Förderrichtungsumkehr als Standard
  • Triebwerk optimiert für lange Standby-Laufzeiten
  • Verfügbar für A4VSO
  • Hochdynamischer Drehantrieb für den offenen Kreislauf
  • Motor- und Generatorbetrieb für beide Drehrichtungen
  • Mit Energierückgewinnung und Energiespeicherung
  • Mit Drehzahl-, Position- oder Drehmomentregelung bei hoher Regelgüte und Dynamik
  • Verfügbar für A4VSG
  • Hochdynamischer Drehantrieb für den geschlossenen Kreislauf
  • Motor- und Generatorbetrieb für beide Drehrichtungen
  • Mit Energierückgewinnung und Energiespeicherung
  • Mit Drehzahl-, Position- oder Drehmomentregelung bei hoher Regelgüte und Dynamik


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 19:20:05