×

Verstellpumpen, offener Kreislauf


  • Für Load-Sensing-Systeme in kleineren Arbeitsmaschinen
  • Nenngröße 18 … 35
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 280 bar
  • Offener Kreislauf
  • Optimierte Hochdruckpumpe für maximale Leistungsanforderungen bis 500 bar
  • Nenngröße 71 … 450
  • Nenndruck 450 bar
  • Höchstdruck 500 bar
  • Offener Kreislauf
  • Optimierte Hochdruckpumpe für maximale Leistungsanforderungen bis 700 bar
  • Nenngröße 450
  • Nenndruck 630 bar
  • Höchstdruck 700 bar
  • Offener Kreislauf
  • Robuste Hochdruckpumpe für industrielle Anwendungen
  • Nenngröße 40 … 1000
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener Kreislauf
  • Robuste, universell einsetzbare Hochdruckpumpe
  • Nenngröße 28 … 500
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener Kreislauf
  • Für Maschinen mit mittleren Druckanforderungen
  • Nenngröße 10 … 100
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 315 bar
  • Offener Kreislauf
  • Universell einsetzbare Mitteldruckpumpe
  • Nenngröße 18 … 140
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf
  • Optimierte Mitteldruckpumpe für leistungsstarke Maschinen
  • Nenngröße 45 … 180
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf
  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 10 … 180
  • Nenndruck bis 280 bar
  • Höchstdruck bis 350 bar
  • Offener Kreislauf
  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe mit Durchtrieb
  • Nenngröße 110 … 280
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 420 bar
  • Offener Kreislauf
  • Axialkolben-Verstellpumpe
  • Nenngröße 12 … 107
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 315 bar
  • Offene und geschlossene Bauart


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:45:18