×

Axialkolben-Verstellpumpe

A10VZO Baureihe 10


  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 10 … 180
  • Nenndruck bis 280 bar
  • Höchstdruck bis 350 bar
  • Offener Kreislauf
Merkmale
Technische Daten
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-10-09 10:09:17