×

Flügelzellenpumpen


Weitere Informationen

Flügelzellenpumpen werden in einem weiten Nenngrößenspektrum angeboten. Sie kommen zum Einsatz, wenn mittlere Betriebsdrücke und geringe Geräuschemissionen gefordert werden.

  • Baugröße 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • Nenngröße 14 … 150
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 160 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 150 cm³
  • Baugröße 06, 20
  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 100 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 25 cm³
  • Maximaler Volumenstrom 36 l/min
  • Baugröße 1, 2, 4, 5
  • Nenngröße 18 … 193
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
  • Maximaler Volumenstrom 285 l/min
  • Baugröße 1, 2, 4, 5
  • Nenngröße 18 … 193
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
  • Maximaler Volumenstrom 285 l/min
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Baugröße 1, 2
  • Nenngröße 16 … 79
  • Nenndruck 290 bar
  • Höchstdruck 320 bar
  • Verdrängungsvolumen 15,9 … 79,3 cm³

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 06:41:09