×

Konstante Flügelzellenpumpen

PVQ


  • Baugröße 1, 2, 4, 5
  • Nenngröße 18 … 193
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
  • Maximaler Volumenstrom 285 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Projektierungshinweise
Montage
Inbetriebnahme
Sicherheitshinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 21:04:22