×

Rückschlagventile


  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min
  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 450 bar
  • Maximaler Volumenstrom 450 l/min
  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min
  • Nenngröße 40 … 300
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 16 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50000 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-24 12:29:50