×

Direktgesteuert


  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 25 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Einsatzbereich nach technischem Regelwerk EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete:
    – Ex ec IIC T3 Gc nach EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc nach EN 60079-31
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Einsatzbereich nach technischem Regelwerk EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete:
    – Ex ec IIC T3 Gc nach EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc nach EN 60079-31
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 4 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T6 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-11

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-10-08 08:05:46