×

2/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert mit Magnetbetätigung

KSDE.8 N/P (High-Performance)


  • Nenngröße 8
  • Geräteserie B
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • Maximaler Volumenstrom 5 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 13:11:18