×

2/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert mit Magnetbetätigung

KSDER0 N/P (High-Performance)


  • Nenngröße 0
  • Geräteserie A
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 20 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 14:26:25