×

2/2-, 3/2- und 4/2-Wege-Sitzventil mit fluidischer Betätigung

M-.SH


  • Nenngröße 10, 6
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 / 630 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Informationen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-24 12:30:43