×

Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

SED 6…XN


  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 25 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Einsatzbereich nach technischem Regelwerk EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete:
    – Ex ec IIC T3 Gc nach EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc nach EN 60079-31
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Informationen
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-24 12:30:43