×

Anschlussplatten, Nenngröße 10


  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Für Wegeventile mit einem Tankanschluss, Stromregelventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • nach ISO 5781-06-07-0-00
  • Für Sperr-, Wege-, Druck- und Stromventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Rexroth spezifisches Bohrbild
  • Für Sperr-, Wege-, Druck- und Stromventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • nach ISO 6264-06-09-*-97 und Rexroth spezifisches Bohrbild
  • Für Druckbegrenzungsventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • nach ISO 6263-06-05-0-97
  • Für Stromregelventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • ähnlich ISO 6263-06-05-0-97 (Lage der Verbraucheranschlüsse beachten!)
  • Für Stromregelventile
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Für Ventile bis 630 bar
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Für Ventile bis 630 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 03:41:45