×

Anschlussplatten, Nenngröße 16


  • Nenngröße 16
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • nach ISO 4401-07-07-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-D07
  • Für Wegeventile mit einem Tankanschluss, Stromregelventile
  • Nenngröße 16
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • nach ISO 6263-09-05-0-97 und DIN 24340 Form G
  • Für Stromregelventile
  • Nenngröße 16
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • ähnlich ISO 6263-06-05-0-97 (Lage der Verbraucheranschlüsse beachten!)
  • Für Stromregelventile


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 01:56:46