×

Anschlussplatten, Nenngröße 6


  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Für Wegeventile mit einem Tankanschluss, Stromregelventile
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Rexroth spezifisches Bohrbild
  • Für Druckbegrenzungsventile
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (mit Fixierbohrung)
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • nach ISO 4401-03-02-0-05 mit M6 Befestigungsschrauben
  • Für Ventile bis 630 bar
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Für Wegeventile mit einem Tankanschluss, Stromregelventile
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • nach ISO 4401-03-02-0-05 mit M6 Befestigungsschrauben
  • Für Ventile bis 630 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 08:43:02