Produktsuche
CD - Differentialzylinder
- Rexroth Standard
- Baureihe H1
- Geräteserie 3X
- Nenndruck 250 bar
- Kolben-Ø 40 … 320 mm
- Kolbenstangen-Ø 22 … 220 mm
- Hublänge bis 6000 mm
- Baureihe H2
- Geräteserie 3X
- Nenndruck 250 bar
- Kolben-Ø 40 … 320 mm
- Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
- Hublänge bis 6000 mm
- Baureihe H2
- Geräteserie 3X
- Nenndruck 250 bar
- Kolben-Ø 40 … 320 mm
- Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
- Hublänge bis 6000 mm
- Baureihe H3
- Geräteserie 3X
- Nenndruck 350 bar
- Kolben-Ø 40 … 320 mm
- Kolbenstangen-Ø 28 … 220 mm
- Hublänge bis 6000 mm
- Baureihe M1
- Geräteserie 2X
- Nenndruck 160 bar
- Kolben-Ø 25 … 200 mm
- Kolbenstangen-Ø 14 … 140 mm
- Hublänge bis 3000 mm
- Baureihe L2
- Geräteserie 1X
- Nenndruck 160 … 250 bar
- Kolben-Ø 25 … 200 mm
- Kolbenstangen-Ø 14 … 125 mm
- Hublänge bis 3000 mm