×

Hydrozylinder Rundbauart

CDL2


  • Baureihe L2
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 160 … 250 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 14 … 125 mm
  • Hublänge bis 3000 mm
Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-07-30 21:46:32