×

Hydrozylinder Rundbauart

CGM1


  • Baureihe M1
  • Geräteserie 2X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 14 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Weitere Informationen

Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 10:58:34