×

Hydrozylinder Zugankerbauart

CD210


  • Baureihe 210
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 210 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 16 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm
Merkmale
Technische Daten
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-07-30 21:26:53