×

Hydrozylinder Zugankerbauart

CD70


  • Baureihe 70
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 70 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm
Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-04 07:30:50