×

Hydraulikzylinder Zugankerbauart

CGT3...Z-3X


  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm
Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-07-30 22:15:54