×

CS - Differentialzylinder mit Wegmesssystem


  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 04:24:30