Sandwich plates, Nominal size 6, Porting patterns to DIN 24340 form A and ISO 4401
HSZ 06
Datei:
RJ 48050_2010-08.pdf
Status des Dokuments:
Active
Medientyp:
Dokument Nummer:
48050
Materialnummer (SAP):
R927000661, R927000662, R900377451, R900389424, R900406711, R900443584, R900500072, R900500260, R900500826, R900501862, ...
Nummer der Ausgabe:
RJ48050
Datum der Ausgabe:
30-08-2010
Sprache:
Japanisch
Dateigröße:
1.49MB
Produktgruppen:
Industriehydraulik
Ausgaben in weiteren Sprachen
Placas intermediarias TN 6, Padrões de acordo com DIN 24340 forma A e ISO 4401
Sandwich plates, Nominal size 6, Porting patterns to DIN 24340 form A and ISO 4401
Sandwich plates, Nominal size 6, Poerting patterns to DIN 24340 form A ans ISO 4401 - RUSSISCH
Placas intermedias Agujeros según DIN 24340 formato A e ISO 4401
Sandwich plates, Nominal size 6, Porting patterns to DIN 24340 form A and ISO 4401 - POLNISCH
Plaques sandwich Plans de pose selon DIN 24340 Forme A et ISO 4401
Zwischenplatten, Nenngröße 6, Lochbilder nach DIN 24340 Form A und ISO 4401