Finland

Valitse sijainti

Punainen Hägglunds-logo, punainen rengas ja viivoja
Hägglunds Quantum ‑kuvake punavihreällä taustalla

Riko mahdollisuuksien rajoja

Astu Quantum-maailmaan

Mies pitelemässä Hägglunds-suorakäyttöjärjestelmää ja tablettia, jossa on kaavio kunnonvalvontapalvelun käyttöjärjestelmätiedoista.

Älykäs linkki käytön ja suorituksen välillä

Sekä sinä että käyttöjärjestelmäsi pystytte tekemään enemmän Bosch Rexrothin asiantuntemuksen avulla. Olet jo tehnyt fiksun valinnan valitsemalla Hägglunds-käyttöratkaisun. Hägglunds Inside Intelligencen avulla valinnastasi tulee vieläkin fiksumpi.

Ankkurilinkki

Asiakaskertomukset

Mikä osoittaa parhaiten Hägglunds-käyttöjärjestelmien mahdollisuudet? Se, mitä muut ovat tehneet niillä aiemmin. Katso, miten Hägglunds-ratkaisut ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

Punainen Hägglunds Core ‑symboli betonilattialla ja Hägglunds-logo savuavalla taustalla.

Hägglunds to the Core

Liike voi olla keskeinen osa toimintaasi. Se on myös kaiken meidän toimintamme ytimessä. Kaikki Hägglunds-ratkaisun osatekijät, kuten hydrauliset käyttöjärjestelmämme sekä niiden kanssa integroitu tieto ja tuki, auttavat pitämään toimintasi liikkeessä.

Hägglunds-tuotteiden yleiskatsaus

Suora vastaus on usein myös paras, etenkin käyttöratkaisuissa. Hägglundsin hydrauliset suorakäyttöratkaisut tarjoavat suoran tien huipputehokkuuteen akseliin asennettavilla hydraulimoottoreilla, vapaasti sijoitettavilla käyttöyksiköillä ja älykkäällä ohjauksella. Tehokkaat, kompaktit ja huippuluotettavat käyttöjärjestelmämme mullistavat toiminnan vaativimmissakin käyttökohteissa. Niiden suurimpana vahvuutena on kuitenkin niiden takana oleva tiimi, joka on sitoutunut tuottavuuden varmistamiseen.

Viitteet

LKAB Malmbergetillä menee hyvin maailman avolouhosten tiukasta kilpailusta huolimatta. Tämä on erinomaisen tehokkuuden sekä huippulaatuisen tuotteen, hyvän ympäristötietoisuuden ja osaavan henkilöstön ansiota.

Tehoa kaivostoimintaan. Katse syvemmälle.

LKAB Malmbergetillä menee hyvin maailman avolouhosten tiukasta kilpailusta huolimatta. Tämä on erinomaisen tehokkuuden sekä huippulaatuisen tuotteen, hyvän ympäristötietoisuuden ja osaavan henkilöstön ansiota.

Viitteet
Lue, miten Hägglunds-moottorien hydrauliikan tarjoamat edut parantavat JonRie InterTechin tuottavuutta

Hägglunds takaa vinssisovellutuksien luotettavuuden

Lue, miten Hägglunds-moottorien hydrauliikan tarjoamat edut parantavat JonRie InterTechin tuottavuutta

Viitteet
Futamuran Aitik-kaivoksen menestyksen edistäjä: Uudet tuotantoa tukevat käyttöratkaisut Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Futamuran vuoro: Uudet käytöt varmistavat tuotannon Britanniassa

Japanissa vuonna 1950 perustettu Futamura on uusiutuvien pakkauskalvojen globaali markkinajohtaja. Yrityksen tehtaalla Yhdistyneen kuningaskunnan Cumbriassa on käynnissä hieman erilainen uudistusprosessi: kymmenen vanhan sekoitinkäyttöratkaisun tilalle vaihdetaan Bosch Rexrothin hydrauliset Hägglunds-suorakäyttöjärjestelmät.

Viitteet
Hägglunds CBm ‑moottori asiakkaan käyttökohteessa

Katso kaikki asiakaskertomuksemme

Mikä osoittaa parhaiten Hägglunds-käyttöjärjestelmien mahdollisuudet? Se, mitä muut ovat tehneet niillä aiemmin. Katso, miten Hägglunds-ratkaisut ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.

Viitteet

Tuki

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä:

Puh. 010 3441 000 (vaihde)

Ota yhteyttä

Hägglunds-huolto

Hägglunds-käyttöjärjestelmien huollon asiantuntijat maailmalla ja lähellä sinua. Päivitykset, modernisointi ja laajennetut Hägglunds-palvelut.

Hägglunds-alkuperäishuolto