Finland

Valitse sijainti

Hägglunds Atom – tehokas ja nopea

Hägglunds Atom

Tehokas ja nopea

Erittäin tehokas pienikokoinen hydrauliikkamoottori

Hägglunds Atom -hydrauliikkamoottori soveltuu pienestä koostaan ja keveydestään huolimatta moniin käyttökohteisiin. Moottori on varsinainen energiapesä, jonka voima ylittää moottorin koon reilusti.

Hägglunds Atom tuottaa akselille jopa 13,6 kNm:n vääntömomentin. Koska moottori tuottaa täyden vääntömomentin myös 400 kierr./min huippunopeudellaan, sen enimmäisteho on 394 kW eli reilusti enemmän kuin missään muussa saman kokoluokan hydraulimoottorissa.

  • Maksimivääntömomentti: 13,6 kNm
  • Maksiminopeus: 400 kierr./min
  • Maksimipaine: 420 bar
  • Maksimiteho: 394 kW

Tekniset tiedot

Suora käyttö, joka on luotu koviin olosuhteisiin

Hägglunds Atom edestä ja takaa

Kompakti ja tehokas Hägglunds Atom -moottori kestää vaativia ympäristöjä. Se asennetaan suoraan akselille. Tämä hydrauliikkamoottori sopiikin täydellisesti liikkuviin sovelluksiin ja merenkulun laitteisiin. Se kestää 420 baarin huippupaineensa ansiosta shokkikuormia, joten se sopii myös silppurikäyttöihin ja muihin vaativiin käyttösovelluksiin.

Hägglunds Atom -moottori kestää käyttöä, toimii vakaasti ja reagoi nopeasti sekä parantaa koneidesi käyttöominaisuuksia.

Tämä pienikokoinen hydraulimoottori antaa tilaa suurille ajatuksille

Pieni koko

Hägglunds Atom -moottori kutistaa käyttöjärjestelmäsi kokoa – ei odotuksiasi. Kompakti hydrauliikkateho näyttää tältä.

Ota yhteyttä:

Juha Nykänen

Juha Nykänen

Hägglunds myynti / OEM koneenrakentajat

010 3441 724

juha.nykanen@boschrexroth.fi