L’hydraulique du futur : L’hydraulique connectée accroît la puissance et l'intelligence des systèmes Rexroth et repousse les limites de la technologie : vos équipements gagnent en performance, en fonctionnalité et en durée de vie.

L’hydraulique du futur

L’hydraulique connectée accroît la puissance et l'intelligence des systèmes Rexroth et repousse les limites de la technologie : vos équipements gagnent en performance, en fonctionnalité et en durée de vie.

Envie d’en savoir plus ?
Notre offre de services pour l’hydraulique industrielle

Notre offre de services pour l’hydraulique industrielle

Rexroth Service : The original !

Une offre de services complète : réparation, maintenance, modernisation et bien plus.

Découvrir l’offre complète

Hydraulique industrielle - Gamme de produits

Logiciel pour l’hydraulique industrielle
Voir plus
Introduction

Outils et configurateurs

Nos outils d’ingénierie et nos configurateurs vous assistent dans la sélection, la conception technique et la commande de produits standard, de variantes personnalisées et de systèmes d’hydraulique industrielle.

Utilisation des configurateurs d’hydraulique industrielle de Bosch Rexroth pour obtenir le produit nécessaire

Nos configurateurs

Axes autonomes :

Vérins :

Centrales :

  • ABSKG (Centrale compacte modulaire)
  • ABPAC (Centrale standard modulaire)

Blocs de commande :

  • HSR (Blocs d’embases multiples)

Pompes / Moteurs :

  • AZx (Unités à engrenages externes)
  • Sytronix (Entraînements de pompe à vitesse variable)

Utilisation d’outils d’ingénierie en hydraulique industrielle de Bosch Rexroth pour trouver la bonne solution système

Outils d’ingénierie

Utilisation des guides de sélection pour l’hydraulique industrielle de Bosch Rexroth pour obtenir le bon produit

Nos guides de sélection

Sélectionnez rapidement et facilement le produit adapté à vos besoins.

Retrouvez les guides de sélection dans le catalogue du produit concerné ou dans la liste des guides de sélection.

Actualités et thématiques

Hydraulique industrielle - Produits et thématiques associées

Produits et thématiques associées

En savoir plus sur nos groupes de produits.

Sujet
Vidéos et webinars Rexroth sur l’hydraulique industrielle

Vidéos et webinars

Connected-Know-How : nos vidéos et webinars.

Actualité
H4U - Hydraulics For You

H4U

Avec la plateforme H4U, Rexroth transfère les fonctions de commande matérielles dans le logiciel. Vous pouvez ainsi concevoir vos fonctions hydrauliques de manière flexible et les intégrer directement dans votre environnement d’automatisation existant.

Sujet
CytroMotion

CytroMotion

Les axes autonomes compacts CytroMotion offrent un niveau d’efficacité inédit aux axes linéaires hydrauliques dans la classe de puissance jusqu’à 6,2 kW.

Sujet
Valves OBED

OBED

Utiliser l’électronique numérique embarquée : un jeu d’enfant avec le smartphone et le Bluetooth.

Sujet
CytroForce

CytroForce

Révolutionnons l’hydraulique. Inédit dans les axes hydrauliques linéaires : Rexroth transforme les systèmes volumineux en modules compacts et intelligents.

Sujet
CytroBox

CytroBox

Grâce à une conception entièrement repensée, les centrales hydrauliques deviennent les équipements incontournables de l’usine du futur, intelligente et performante.

Sujet
WRC-4X : servodistributeur proportionnel à cartouche haute dynamique, avec électronique intégrée et interface analogique ou de type bus de terrain.

WRC-4X

Le débit le plus élevé sur le marché : servodistributeur proportionnel à cartouche haute dynamique, avec électronique intégrée et interface analogique ou de type bus de terrain.

Actualité
ABMAXX : grandes centrales modulaires

ABMAXX

Centrales modulaires pour grosses puissances : plus faciles à utiliser, plus rapides, plus efficaces et plus économiques.

Actualité
CytroPac : la centrale hydraulique compacte révolutionnaire

CytroPac

La centrale hydraulique compacte révolutionnaire : entièrement intégrée, entièrement connectée.

Actualité
Interfaces numériques pour applications d’hydraulique connectée I4.0

Interfaces numériques

Des interfaces numériques orientées applications pour les servodistributeurs proportionnels de Rexroth.

Sujet
Connectez vos systèmes hydrauliques via IO-Link, l’interface « USB » de l’automatisation.

IO-Link

Connectez vos systèmes hydrauliques via IO-Link, l’interface « USB » de l’automatisation.

Sujet
Valves hydrauliques à bus de terrain « IFB »

IFB

Valves hydrauliques à bus de terrain « IFB » : simples, sécurisées et connectées.

Sujet
Contrôle d’axe intégré

Contrôleur d’axe intégré

Bénéficiez des avantages de l’intelligence décentralisée dans vos systèmes hydrauliques avec les fonctions de contrôle d’axe intégrées (IAC integrated axis controller).

Sujet

Support

Notre offre de services pour l’hydraulique industrielle

Services pour l’hydraulique industrielle

Nous sommes là pour vous du lundi au vendredi de 08.00h à 12.00h et de 13.30h à 17.00h.
Tél. : +41 55 46 46 709


Formulaire de contact

Nos services
Contacter nos services

Contactez-nous !

Hotline directe hydraulique industrielle
(en semaine : 08:00h – 12:00h et de 13:30h - 17:00h)

+41 55 46 46 705


Formulaire de contact

Trouver un contact
Formations et cours Rexroth

Formations et cours Rexroth

Enrichissez vos connaissances. Montez en compétence. Avec les formations Bosch Rexroth.

Spécialiste reconnu dans les technologies de commande et d’entraînement, Rexroth dispose d’une expertise unique. Des connaissances que nous avons à cœur de transmettre. Bosch Rexroth vous propose des formations personnalisées pour approfondir vos connaissances et gagner en autonomie. Des formations privilégiant la pratique, adaptées aux différents profils et métiers.

En savoir plus
En savoir plus