Az autógyártók növekvő mértékben áthárítják a minőségbiztosítás felelősségét a beszállítóikra. Ezeknek a vállalatoknak tehát olyan intelligens alrendszerekre van szükségük, amelyek rövid időn belül üzembe helyezhetők. Bevált gyakorlat: a KMS Automation a Bosch Rexroth Smart Function Kit Pressing segítségével gyorsan és egyszerűen képes megvalósítani préselési és illesztési alkalmazásokat.
A minőség szempontjából fontos illesztési folyamat szabványosításában egy globális autóipari beszállító játszott meghatározó szerepet. A KMS Automation első lépésben közvetlenül a megrendelt szerelősorhoz kívánta kifejleszteni a szükséges minőségbiztosítási funkciót, de hamar kiderült, hogy az túl költséges lenne. Az automatizálási technológiára, szerelvénygyártásra és speciális gépek gyártására szakosodott vállalat ehelyett régi rendszerpartnere, a Bosch Rexroth Smart Function Kit Pressing Plug & Produce jellegű alrendszerét választotta.
A Smart Function Kit Pressing egy teljes körű mechatronikai csomag, amely egy elektromechanikus hengert, szervomotort, szervohajtást, ipari számítógépet, erőhatás-érzékelőt és szoftvert tartalmaz. Az így felszerelt rendszer öt összeszerelő állomása közül az elsőnek központi eleme a Smart Function Kit. Feladata, hogy egy kb. 250 mm hosszú csövet elektromechanikai megoldással átvezessen egy alumínium olajteknő belsején, és meghatározott erővel bepréselje az erre a célra szolgáló illesztésbe. Ezen a ragasztóval is illesztett csövön keresztül lesz átvezetve a jármű hajtótengelye. Az illesztési folyamattal párhuzamosan az alrendszer rögzíti a folyamatadatokat, kiértékeli azokat, és minőségbiztosítási célból továbbítja egy magasabb szintű informatikai rendszer felé.
Összeszerelő állomás az olajteknő fogadójával (alul), a bepréselendő csővel (középen) és a Smart Function Kit Pressing készlettel (felül, a háttérben). (Copyright: KMS Automation)
Az erőhatás-érzékelő kiegészítő tartozékként rendelhető meg a Smart Function Kit Pressing készlethez, előrekonfigurálva, az átfogó csomag részeként. (Copyright: KMS Automation)
A KMS Automation eddig többnyire áramlástechnikai módszerrel valósított meg hasonló, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokat, ami viszonylag bonyolult és időigényes volt. „Ezzel a sokoldalú mechatronikai alrendszerrel, amely teljes egészében egyetlen beszállítótól származik, értékes időt takarítunk meg – időt, amit inkább a kreatív megoldásokra fordíthatunk“ – meséli Klaus Wurster ügyvezető igazgató. „A szabványosításnak köszönhetően nemcsak a tervezési és üzembe helyezési folyamat lett gyorsabb, hanem a beszerzés és a szervizelés is.“
A gépgyártóvállalat a Bosch Rexroth mechatronikai készletével ezentúl szabványosított megoldásokat alkalmazhat rendszerszinten a 2 kN és 70 kN közötti erőtartományban. A tengelyirányú vagy párhuzamos motorelhelyezésű változatok rugalmas integrációt biztosítanak a különböző kialakítású rendszerekbe. A rendelkezésre álló funkciómodullal gyorsan és egyszerűen megvalósítható a terepi busz csatlakozás a gyártósor vezérléséhez.
A folyamatinformációk nyílt interfészeken keresztül állnak rendelkezésre, így a KMS Automation lényegesen egyszerűbben tudta megvalósítani a minőségbiztosítást és a dokumentációt. A biztonsági berendezések és a Smart Function Kit közötti adatátvitel PROFIsafe-en keresztül történik. Ez többek között arról gondoskodik, hogy ne lépjék túl a biztonságos maximális sebességet, és biztonsági leállást kezdeményez, ha egy személy benyúlna a környező fénysorompóba, majd azt felügyeli.
Mindent egy kézből: a kiválasztott, 19 kN préselőerővel és 300 mm lökettel rendelkező Smart Function Kit egy acélvázra van szerelve: a gépváz többi részét a KMS Automation a Bosch Rexroth alumínium profil eszközkészletének elemeiből készítette. (Copyright: KMS Automation)
A Smart Function Kit Pressing a szabványos mechatronikai részegységek mellett egy intuitív kezelőszoftvert is tartalmaz a gyors üzembe helyezéshez, a folyamatok grafikus sorba rendezéséhez, az egyszerű gyártósori integrációhoz és a folyamatadatok integrált gyűjtéséhez. (Copyright: Bosch Rexroth)
Klaus Wurster megítélése szerint a Smart Function Kit beszerzése fontos lépés a korábban munkaigényes és költséges feladatok egyszerűsítéséhez: „Számos rendszerünk már tisztán elektromechanikus kialakítású. Ezáltal nemcsak a gépek összetettsége csökken, hanem nagyobb szabadsággal és pontossággal tervezhetjük meg a folyamatokat. Végezetül, még rövidebb ciklusidőket is el tudunk érni, mivel a finoman beállítható elektromechanikai rendszer különböző sebességeket tesz lehetővé. A nagymértékű egyszerűsítések és időmegtakarítás miatt ezentúl a Bosch Rexroth moduláris alrendszereit és jól bevált részegységeit fogjuk használni, ahol csak lehetséges.“
Mellesleg: a közös fejlesztések során a szoftverbe beépített újítások minden Rexroth-ügyfél számára előnyösek. Hiszen a Smart Function Kit frissítései ingyenesen letölthetők.