Egymásba kapcsolódó fogaskerekek sötét háttér előtt, mellettük fehér betűkkel az „Open.Limitless.Connected” felirat Illesztéstechnika a legnagyobb pontossághoz és biztonsághoz

A préselési és illesztési, vázszerkezet-építési, csavarozási vagy ellenállás-hegesztési, rendkívül széles illesztési portfólió tökéletes kötéseket tesz lehetővé – még rendkívül összetett követelmények esetén is.

A jövő illesztéstechnikája

Ha Bosch Rexroth illesztéstechnikát alkalmaz, akkor minden tökéletesen illeszkedik – a legnagyobb pontossággal és megbízhatósággal. Legyen szó préselésről és illesztésről, vázszerkezet-építésről, csavarozásról vagy ellenállás-hegesztésről – a széles portfólió nagy teljesítményű megoldásokat kínál a tökéletes kötésekhez, amikor az illesztések és a hegesztési varratok éppen egyre bonyolultabbakká válnak. Az interaktív, hálózatba kapcsolt és ergonomikus rendszerekkel már ma teljesíti a holnap gyártással szemben támasztott követelményeit.


A tökéletes kombináció

Fejlett hardverek és szoftverek széles választékából válogathat a precíz, biztonságos és gazdaságos folyamatok kialakításához. A Bosch Rexroth sokéves speciális szaktudása, valamint széles körű előrelátása olyan lehetőségeket kínál a gyártás számára, amivel az könnyedén megfelelhet a rugalmasság, a gyorsaság és a minőség iránti növekvő igényeknek.


Megoldási portfóliónk

Egy elektromechanikus hengerből és a hozzá csatlakoztatott motorból álló szervoprés.

Préselés és illesztés

Legyen szó összeszerelésről, préselésről, illesztésről, alakításról, ellenőrzésről vagy tesztelésről – a Smart Function Kit Pressing készlet számos alkalmazáshoz használható, egészen 70 kN erőtartományig. A moduláris szervoprés mechanikus és elektromos részegységeket, valamint szoftvert tartalmaz, így tökéletes alapot biztosít a rendszerintegrátorok és a technológiai szaktudással rendelkező végfelhasználók számára.

Préselés és illesztés
Munkaállomások kézi gyártáshoz

Vázszerkezet-építés

A lean és ergonomikus (kézi) gyártáshoz a Bosch Rexroth portfóliójában megtalálhatók a munkaállomások és polcrendszerek építésére szolgáló megoldások, valamint a legkülönfélébb vázszerkezetek.

Vázszerkezet-építés
Vezeték nélküli akkus csavarozó

Csavarozástechnika

A Bosch Rexroth átfogó csavarozástechnikai kínálatában található vezeték nélküli akkus csavarozó, csavarozó orsók és egy vezérlőrendszer kombinációja a maximális pontosság, megbízhatóság és biztonság érdekében.

Csavarozástechnika
Két különböző méretű hegesztésvezérlő

Ellenállás-hegesztés

Akár hegesztésvezérlőkről, transzformátorokról, vezérlőszekrényekről vagy megfelelő hegesztőszoftverekről van szó – a Bosch Rexroth szintlépést biztosít az ellenállás-hegesztés terén. Például a PRC7000 hegesztésvezérlővel.

Ellenállás-hegesztés

Szeretne többet megtudni róla?

Nálunk jobban senki sem ismeri a technológiáinkat. Ezért rekordidő alatt megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön jelenlegi és jövőbeni illesztéstechnikai megoldásához. Szakértőink az Ön igényei szerinti és kötelezettségek nélküli szaktanácsadást nyújtanak.

Konzultációkérés
Rexroth Service embléma szürke háttérrel

Szervizelérés

Célunk, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghosszabb ideig élvezhesse a vállalatánál alkalmazott Bosch Rexroth automatizálási megoldások előnyeit. A pótalkatrészek, a javítások és a műszaki támogatás elérhetőségét nemcsak az aktuális kínálatban szereplő összes termékre, hanem azok aktív értékesítésén túl még legalább 10 évig garantáljuk. Ezt követően egy kiterjesztett szervizidőszakot vehet igénybe.

A Bosch Rexroth emellett gombnyomásra működő, azonnali segítségnyújtást is kínál. Meghibásodás esetén a ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít a teljes szervizportfólióhoz. A javítószolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában és a hét minden napján (24/7) rendelkezésre áll. És annak érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb problémát kelljen utólagosan elhárítani, már ma is tehet valamit a Bosch Rexroth által kínált megelőző karbantartással.

Szerviz
Szerviz