A ROKIT Motor kerékmeghajtó-modul interpretációja kerékből, váltóból, fékből, motorból, biztonsági jeladóból és mozgásvezérlőből. A modul hat komponense mellett látható az adott komponens ikonja. Optimalizálja a mobil robotjai hatékonyságát.

Rexroth ROKIT Motor – tanúsítottan biztonságos kerékmeghajtás AGV/AMR számára

Lépjen velünk kapcsolatba
Egy kerékmeghajtó modul háromdimenziós vázlata, amely kerékből, váltóból, fékből, motorból, biztonsági jeladóból és vezérlőből áll. A modul hat komponense mellett látható az adott komponens ikonja. A ROKIT Motor áttekintése

Minden fontos információ, például a ROKIT Motor műszaki adatai egy pillantásra.

PDF letöltése
A képen a Bosch Rexroth ROKIT robotikai készletének alapvető látványelemei láthatók az aXessor, a ROKIT Locator, a ROKIT Navigator és a ROKIT Motor termékek nevének a felirataival. Középen az „UX” felirat látható. Ezt egy piros szegélyű kör veszi körül, amely a „SOFTWARE”, „HARDWARE” és „SERVICE” gombokból, valamint az adott termékhez tartozó ikonokból áll. Az ikon alatt öt mobil robot jelenik meg sorban egymás mellett. Moduláris eszközkészlet a mobil robotjaihoz

A ROKIT robotikai készlet és a ctrlX AUTOMATION révén olyan moduláris szoftveres és hardveres megoldások előnyeit használhatja ki, amelyek szükség szerint kombinálhatók egymással vagy más gyártók megoldásaival.

Videó megtekintése

Rexroth ROKIT Motor – tanúsítottan biztonságos kerékmeghajtás AGV/AMR számára

A Bosch Rexroth ROKIT Motor terméke ideális kerékmeghajtás mobil robotokhoz, például automatizált irányítású járművek (AGV) vagy autonóm mobil robotok (AMR) számára, amelyek differenciálhajtással szállítják az EUR raklapokat. A magas fokon integrált plug and drive megoldás gyors üzembe helyezést és rugalmas integrációt tesz lehetővé. Korszerű technológiája, precíz működése és minimális telepítési munkaigénye révén a meghajtóegység kiváló teljesítményt kínál kompakt kialakítással. Az FSoE ( Fail Safe over EtherCAT ) tanúsított működésbiztonságnak köszönhetően a PLd/SIL2 biztonsági szint összes szükséges biztonsági követelményét teljesíti, és segít a gyártóknak a gyors, hatékony és költséghatékony piacra dobásban.

Egy kerékmeghajtó modul háromdimenziós vázlata, amely kerékből, váltóból, fékből, motorból, biztonsági jeladóból és vezérlőből áll. A modul hat komponense mellett látható az adott komponens ikonja.

Kompakt, mindent tartalmazó kerékmeghajtás

A ROKIT Motor kerékből, váltóból, fékből, motorból, jeladóból és mozgásvezérlőből ( Elmo Platinum Twitter ) áll. A magas fokon integrált, kompakt megoldás az összes szükséges hajtás részegységet kombinálja, és minimális szerelési helyigény mellett maximális teljesítményt garantál. Tökéletesen alkalmas mobil robotokban használatra.

Kék háttér fényes téglalappal, három részből álló kör Certified Functional Safety felirattal és középen sárga pipával.

EtherCAT, funkcionális biztonsággal (FSoE)

Az FSoE-alapú (Fail Safe over EtherCAT) kerékhajtással a biztonság szempontjából fontos adatokat biztonságosan és megbízhatóan közvetíti kiváló teljesítményű EtherCAT-hálózaton keresztül – mindössze egyetlen kábellel. Legfeljebb PLd/SIL2 biztonsági szintű alkalmazásokhoz használható, és az összes szükséges biztonsági követelményt teljesíti. Az integrált Elmo Motion Controller lehetővé teszi az olyan létfontosságú biztonsági funkciók, mint a Safe Torque Off (STO, kikapcsolt biztonsági nyomaték) vagy a Safe Limited Speed (SLS, korlátozott biztonságos sebesség) használatát, amelyek biztonságos üzemeltetést tesznek lehetővé, különösen az együttműködést segítő környezetekben. A ROKIT Motor maximális biztonságot és hatékonyságot garantál: csökkentheti az alkalmazás fejlesztési idejét és költségeit, és fenntarthatóan növelheti az alkalmazás működésbiztonságát.

Kék háttér egy kerékmeghajtó modul vázlatos ábrázolásával. Ez egy mobil robotba van beszerelve négy csavar, egy tápvezeték és két EtherCAT-kábel használatával.

A plug and drive megoldásnak köszönhetően azonnal használatra kész

Plug and drive megoldásként a moduláris meghajtóegység rugalmasan és könnyedén integrálható. A minimális vezetékezésnek és az egyszerű szerelésnek köszönhetően a ROKIT Motor csökkenti az integráció összetettségét és a karbantartási költségeket.

A képen a Bosch Rexroth ROKIT robotikai készletének alapvető látványelemei láthatók az aXessor, a ROKIT Locator, a ROKIT Navigator és a ROKIT Motor termékek nevének a felirataival. Középen az „UX” felirat látható. Ezt egy piros szegélyű kör veszi körül, amely a „SOFTWARE”, „HARDWARE” és „SERVICE” gombokból, valamint az adott termékhez tartozó ikonokból áll. Az ikon alatt öt mobil robot jelenik meg sorban egymás mellett.

Moduláris eszközkészlet AGV/AMR számára

A ROKIT – robotikai készlet – és a ctrlX AUTOMATION révén olyan moduláris szoftveres és hardveres megoldások előnyeit használhatja ki, amelyek egymással vagy más gyártók megoldásaival is kombinálhatók, és így tökéletesen illeszkednek az igényeihez. A ROKIT Motor például zökkenőmentesen integrálható a biztonsági vezérlőbe (ctrlX SAFETY) és a járművezérlőbe (ctrlX CORE). A nyílt architektúra és a szabványos interfészek – például az EtherCAT és a FSoE – garantálják az egyszerű integrációt a meglévő rendszerekbe. A robotika és az automatizálás ezen tökéletesen koordinált moduláris megoldásainak köszönhetően optimálisan valósíthatja meg egyéni igényeit, és a hatékonyságnak, valamint a rugalmasságnak köszönhetően különb lehet versenytársainál.

Videó megtekintése
Videó megtekintése

A ROKIT Motor előnyeinek áttekintése

Kék háttér fényes téglalappal, három részből álló kör Certified Functional Safety felirattal és középen sárga nyíllal.

Tanúsított működésbiztonság - FsoE

  • Az egész modul teljesen FSoE-alapú (Fail Safe over EtherCAT)
  • Szabványos, jövőbiztos interfész
  • A PLd/SIL2 biztonsági szintig integrálható biztonsági funkciók, pl. Safe Torque Off (STO, kikapcsolt biztonsági nyomaték) vagy Safe Direction (SDI, biztonságos irány)
  • Maximális nyitottság a jövő biztonsági követelményei iránt

Egy téglalap három különböző méretű fogaskerékkel és egy nyíllal.

Kevesebb fejlesztési igény

  • Plug and drive – telepítésre kész megoldás
  • Kompakt kialakítás
  • Minimális vezetékezés szükséges
  • Egyszerű telepítés és karbantartás
  • Kis beépítési hely
  • Nagy feszültségtartomány akkumulátoros AGV/AMR számára
  • Kompatibilis a ctrlX AUTOMATION megoldásokkal

ROKIT Motor egyoldalas ismertető

Szerezzen meg egyszerre minden fontos információt a ROKIT Motorról.

PDF letöltése

ROKIT hírek

Egy raktár grafikája belülről kékkel. A hangsúly a különböző járműveken, például a targoncákon és a mobil robotokon van. A mobil robot középen van, és meg van világítva.

Mobil robotok egyszerű építése

Tudja meg, hogyan egyszerűsíti és gyorsítja mobil robotjai fejlesztését a robotika és automatizálás komponensek moduláris megoldáskészlete.

Nagyszerű gyártási helyszín felülnézetből és a "Rexroth ROKIT Locator - Lokalizációs szoftver mobil robotokhoz" címszóval.

ROKIT Locator használatban a Nobleliftnél

Nézze meg, hogyan használják a Rexroth ROKIT Locator-t a Noblelift APT, PS10 és RT20 mobil robotjaiban.

Joerg Heckel (a Bosch Rexroth New Business termékterület vezetője) és egy moderátor áll a ROKIT-ctrlX AUTOMATION kiállítópultja előtt, és bemutatják a ROKIT Motort.

Robotika Webcast – 4. rész

Tudja meg, hogy miért minden eddiginél könnyebb a mobil robotok építése a ROKIT és a ctrlX AUTOMATION innovatív robotikai és automatizáló készletei segítségével.

Robotika webcast – 3. rész

Robotika webcast – 3. rész

Ismerje meg a legfrissebb információkat a ROKIT Locator új funkcióiról, valamint a ROKIT Motor és a ROKIT Navigator fejlesztésének részleteiről.

Robotika Webcast – 2. rész

Robotika Webcast – 2. rész

Ismerje meg friss híreinket a Rexroth ROKIT komponensekről

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

Szakértőink a kínai intralogisztikai és robotikai piacról, valamint a ROKIT Locatorról beszélgetnek

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

Lézeres lokalizációs szoftverünk az „Intralogisztikai szoftverek” kategóriában kapott díjat

„Call the Expert” és „Podcast” címdobozok egy telefonkagyló szimbólum mellett, egy rács felett.

„Hívja a szakértőt” Podcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatorról beszélgetnek, és megválaszolják az Ön kérdéseit

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója) és Christopher Parlitz (a grow platform GmbH Intralogisztikai robotika fejlesztési vezetője) a Locatort ismertetik.

Robotika Webcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatort ismertetik

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója), Thomas Fechner (a Bosch Rexroth New Business üzletág szenior alelnöke) és Jackson Zhang (a Geek+ Europe alelnöke) aláírják a Locator lokalizációs szoftverrel kapcsolatos együttműködési megállapodást.

A Bosch Rexroth és a Geek+ robotikai együttműködést kötnek

Az innovatív logisztikai robotok globális fejlesztője a Bosch Rexroth lokalizációs szoftverét használja

A képen két férfi látható, akik beszélgetnek. Az egyik fehér inget és szürke nadrágot visel, a másik sötét öltönyt, fehér inget és nyakkendőt. A háttérben egy gyártóüzem látható.

Felkeltettük az érdeklődését?

Örömmel válaszolunk a Rexroth ROKIT-tal és az önálló ROKIT komponensekkel kapcsolatos kérdéseire.

Vegye fel velünk a kapcsolatot.