Integrált funkciójú profilokból készült gépház Funkció-integrált profilok

A teljesen belső kábelvezető lehetővé teszi a biztonságos és helytakarékos kábelezést.

Online termékkatalógus

Funkció-integrált profilok:
rengeteg hely az ötleteknek

A Rexroth új, funkció-integrált profiljai (FIP) nagyméretű hasznos belső teret kínálnak a funkciókhoz, és végre több helyet biztosítanak az Ön tervezési ötleteihez. A teljesen belső kábelvezetés lehetővé teszi a kábelek, adatvezetékek és tömlők biztonságos és helytakarékos elhelyezését – az új profilillesztéseknek köszönhetően pedig már a profilcsatlakozókon keresztül is átvezethetők. Ez nemcsak a tervezési folyamatot, hanem az összeszerelést és az építést is leegyszerűsíti és felgyorsítja.


Kevés alkatrész, sok variáció

  • Nagyfokú rugalmasság a tervezésben az alkalmazáshoz illeszkedő kevés, de sokoldalúan kombinálható alkatrészből
  • Masszív gépváz összesen négy profilkeresztmetszet felhasználásával
  • Különleges profilillesztések belső kábelvezetővel
  • Kiegészítő tartozékok kaphatók
  • Különböző alkalmazási lehetőségek a Rexroth moduláris profilrendszerrel való kompatibilitás révén, mint:
  • Gépek és rendszerek építése
  • Automata állomások gépkereteinek és burkolatainak építése
  • Alkalmazás ESD környezetben

Bosch Rexroth gépház funkció-integrált profilokkal

Rengeteg hely az Ön ötleteinek

  • Teljesen integrált, biztonságos kábelvezetés a vázszerkezetben az egyedi profilillesztések és funkcionális profilok révén
  • Kábelek és tömlők útvonalának profilnézete
  • Nagy hasznos belső tér
  • Nyitható fedél a könnyű beépítés és karbantartás érdekében

Bosch Rexroth funkció-integrált profilok, négy profil keresztmetszete

Nagyfokú rugalmasság és tetszetős design

  • Esztétikailag és műszakilag magas színvonalú kialakítás, pl. zárt külső felületek, hangsúlyos műanyag alkatrészek.
  • A vázszerkezetbe teljesen integrált kábelezés különleges profilillesztések, zárt külső felület, rejtett beépítés révén.

Bosch Rexroth profilillesztések robbantott ábrája

Egyszerű tervezés és beépítés

  • Tervezési támogatás az MTpro-val komplett vázak gyors tervezéséhez CAD szoftver nélkül
  • Teljes kompatibilitás a Bosch Rexroth Basic Mechanic Elements, alap mechanikai elemeket tartalmazó készletével
  • Kis ráfordítás a beépítés során: a biztonságos kábelvezetéssel és beépítéssel időt és pénzt takarít meg

Egy munkatárs az MTpro mérnöki szoftverrel dolgozik

Belső és külső értékek: a részegységek áttekintése

Bosch Rexroth funkció-integrált profilokból készült keretek
  • Kép a funkció-integrált profilok kábelátvezetéséről

    Kábelátvezetés

  • A funkció-integrált profilok burkolatának illusztrációja

    Burkolat

  • A funkció-integrált profilok élvédőjének illusztrációja

    Élvédő

  • A funkció-integrált profilok alaplemezének illusztrációja

    Alaplemez

  • Kép a funkció-integrált profilok elválasztó szalagjáról, és a védőtömlőről

    Elválasztó szalag és védőtömlő

  • Kép a funkció-integrált profilok csatlakozó sarokeleméről

    Csatlakozó sarokelem fedőkupakok

  • Kép a funkció-integrált profilillesztésekről

    Profilillesztés

  • Kép a funkció-integrált profil megfelelő földeléséről

    Megfelelő földelés

Kép a funkció-integrált profilok kábelátvezetéséről
Kép a funkció-integrált profilok kábelátvezetéséről

Kábelátvezetés

A kábelek védve vannak az éles szélektől

A funkció-integrált profilok burkolatának illusztrációja
A funkció-integrált profilok burkolatának illusztrációja

Burkolat

Az aljzatsorok egyszerű telepítése

A funkció-integrált profilok élvédőjének illusztrációja
A funkció-integrált profilok élvédőjének illusztrációja

Élvédő

A kábelek védve vannak az éles szélektől

A funkció-integrált profilok alaplemezének illusztrációja
A funkció-integrált profilok alaplemezének illusztrációja

Alaplemez

Stabil állás és nagy teherbírás

Kép a funkció-integrált profilok elválasztó szalagjáról, és a védőtömlőről
Kép a funkció-integrált profilok elválasztó szalagjáról, és a védőtömlőről

Elválasztó szalag és védőtömlő

Szétválasztás különböző kamrákra (EMC-kompatibilis)

Kép a funkció-integrált profilok csatlakozó sarokeleméről
Kép a funkció-integrált profilok csatlakozó sarokeleméről

Csatlakozó sarokelem fedőkupakok

Élvédő és egyszerű kábelvezetés

Kép a funkció-integrált profilillesztésekről
Kép a funkció-integrált profilillesztésekről

Profilillesztés

Teljesen belső kábelvezetés, profilillesztéseken keresztül is

Kép a funkció-integrált profil megfelelő földeléséről
Kép a funkció-integrált profil megfelelő földeléséről

Megfelelő földelés

Potenciálkiegyenlítés

Főbb műszaki adatok

Rács mérete (mm)
40
Profilhorony (mm) 10
Profil keresztmetszetek (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Hasznosítható belső tér 600 mm²-től 4000 mm²-ig
Kompatibilitás kompatibilis a Rexroth moduláris, alumínium profilokból álló rendszerével
VDE tanúsított
ESD EPA-alkalmas

Sikertörténetek

Robotcella költséghatékony építése a Bosch Rexroth alumíniumprofiljaival.

Robotcella költséghatékony építése

A funkció-integrált profilok jellemzően olyan stabil építőprofilok, amelyek integrált kábelcsatornával rendelkeznek.