Hungary Hungarian
Egy nő az ACTIVE Mover szállítórendszert nézi

Reducing your product's cycle time: that moves us.

Az ACTIVE Mover nyomásmérőket szállít.

ACTIVE Mover

Különböző változatú nyomásmérők összeszerelése rövid ciklusban.

Videó megtekintése
Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineáris motorral hajtott szállítópálya-rendszer

Lineáris motorral hajtott szállítópálya-rendszer: ACTIVE Mover

Nagy sebességű alkalmazásokhoz

Online katalógus
Bosch Rexroth videó az ACTIVE Mover lineáris motorral hajtott szállítópálya-rendszerről

Növelje a folyamatai minőségét, termelékenységét és jövedelmezőségét

Tekintse meg a videót

BOOST YOUR PRODUCTION with the ACTIVE Mover transfer system

Bárhol, ahol a termékeket különleges pontossággal, sebességgel és rugalmassággal kell szállítani és pozicionálni, a Rexroth lineáris motoros szállítópálya-rendszere az etalon: a pontosság, sebesség, teljesítmény és rugalmasság egyedülálló kombinációjával javíthatja folyamatai minőségét, termelékenységét és még a költséghatékonyságát is.


NAGY SEBESSÉGŰ ALKALMAZÁSOK ÉS RÖVIDEBB ÁTFUTÁSI IDŐK

A nagy sebesség és gyorsulás, valamint az alacsony súrlódású, mágneses tengelykapcsoló csökkenti az átfutási időt. A WT-k önállóan, zökkenőmentesen és precízen mozgathatók bármely meghatározott pozícióba, akár ívek mentén is, széles gyorsulási és sebességtartományban. Ezalatt könnyen hozzáférhetők maradnak, így maximális hozzáférést biztosítanak a munkadarabokhoz.

MEGOLDÁS SOK TERMÉKVÁLTOZAT VAGY ÉRZÉKENY ANYAGOK ESETÉN

Az egyes WT-k szabad programozása és vezérlése lehetővé teszi a folyamatok rugalmas megvalósítását. A raklapok előre-hátra, aszinkron és szinkron módon is mozoghatnak. Ez maximális rugalmasságot biztosít a bővítések és átépítések során. Az érzékeny termékek egyenletes szállítását a kíméletes mozgások, a beépített ütközés-elkerülés és a munkaállomásokon történő automatikus sorba állítás garantálja.

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS, SOKOLDALÚ ALKALMAZÁS

Gyakorlati rugalmasság – sokoldalú felhasználás.

Az ACTIVE Mover olyan kulcságazatok szerelősorain használható, mint:

  • Elektronikus vezérlőalkatrészek
  • Nyomtatott áramköri lapok elektronikai gyártáshoz
  • Gyógyszeripar és kozmetikai ipar
  • Fecskendők az orvostechnikai ágazatban
  • Elektromotorok gyártásához szükséges alkatrészek

Az ACTIVE Mover jellemzői

Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineáris motorral hajtott szállítópálya-rendszer

Pontosság

Pontos WT pozicionálás további indexelés nélkül. A WT-k automatikusan és precízen mozognak bármilyen pozícióba, még ívek mentén is. Ez nemcsak a folyamatok minőségét növeli, hanem a termelékenységet és ezzel együtt a jövedelmezőséget is.

Kép a Bosch Rexroth ACTIVE Mover szállítópálya-rendszer gyorsítási fázisáról

Sebesség

A lineáris hajtás és a WT közötti mágneses tér segíti a nagy sebességek és gyorsulás elérését. Továbbá nem veszít időt a megállással, a pozicionálással és a beállítással. Profitáljon az átfutási idő csökkenéséből, és növelje termelékenységét, a költségek csökkentése mellett.

Woehner Group ACTIVE Mover szállítópálya-rendszer egy WT részletes nézete

Robusztus kivitel

A nagy teljesítményű hajtás akár 10 kg tömegű WT-ket is mozgat 160 N erővel. A robusztus alapkeretben lévő furatok lehetővé teszik speciális munkaállomások vagy burkolatok közvetlen integrálását, így az ACTIVE Mover szállítópálya-rendszer rendkívül sokoldalúan használható.

Woehner-Group ACTIVE Mover WT azonosítórendszerrel

Rugalmasság

Spóroljon a költségeken azáltal, hogy a gyártási folyamatok többségét egyetlen rendszerrel végzi el, és egységesíti a gyártóüzemét. A következő üzemmódok állnak rendelkezésre: irányváltás, aszinkron és szinkron.

Főbb műszaki adatok

Nagy ismétlési pontosság:
±0,01 mm
Sebesség: akár 150 m/min
Gyorsulás: 40 m/s² 1 kg teherrel, 10 m/s² 10 kg hasznos teherrel
Teher WT-nként: max. 10 kg
WT: 165 mm szélesség, szívás esetén akár 500 mm
Nyílt interfész: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos stb.
Stabil kialakítás
Irányváltás
Aszinkron és szinkron működés
Rendelési információk

Sikertörténetek

Az ACTIVE Mover nyomásmérőket szállít.

Különböző változatú nyomásmérők összeszerelése rövid ciklusban

Az ACTIVE Mover szállítórendszer több mint 50 százalékkal csökkenti a gyártási beállítások idejét, ezáltal növeli a termelékenységet.

A Woehner Group teljesen automata szerelősora ACTIVE Mover szállítópálya-rendszerrel

Akár 40.000 alkatrész naponta

Egy teljesen automatizált szerelősorral és az ACTIVE Mover lineáris motoros szállítópálya-rendszerrel akár 94 változat is gyártható, utólagos beszerelés nélkül.

Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineáris motorral hajtott szállítópálya-rendszer

Pontos szállítás 37 állomáson keresztül

Az ACTIVE Mover lineáris motoros szállítópálya-rendszer rövid kiegészítő folyamatidőt biztosít egy speciális gépházban lévő szereléstechnikai rendszerben.