Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback, without/with integrated electronics; Nominal size 6 and 10; Component series 2X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow NG6: 80 l/min; Maximum flow: 180 l/min.

| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WRE-2X/G24/V
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback |
| Component series | 2X | Component series 20 to 29 |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Seal material | V | FKM-seals |