Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Proportional directional valve, 4/3-way version, direct operated, with electrical position feedback and integrated electronics (OBE); Nominal size 6; Component series 3X; Maximum operating pressure 350 bar; Maximum flow 80 l/min.

| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WREE6-3X//24
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Number of main ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valve direct operated, |
| Drive electronics | E | With integrated electronics |
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Component series | 3X | Component series 30 to 39 |
| Supply voltage | 24 | Direct voltage 24V |