Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Electrically operated 2-stage fast response directional control valve with servoplate pilot control and integrated control electronics; Nominal size 10 – Maximum operating pressure 315 bar; Nominal sizes 16, 25 – Maximum operating pressure 350 bar; Series 1X; Maximum flow 870 l/min

| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WRGEL-1X/315G24K31/
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Characteristic curve form | L | linear |
| Device series | 1X | Device series 10 to 19 |
| Pilot pressure | 315 | 10 to 315 bar |
| Supply voltage | G24 | Supply voltage 24VDC |
| Pilot oil supply and drain | External pilot oil supply and return | |
| Electrical connection | K31 | with component plug to E DIN 43 563-AM6-3, without plug in connector |