Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


2-stage servo valve with mechanical or mechanical and electric return in nominal size 10; Component series 5X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow 180 l/min
| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:10-5X/BK31EV
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Nominal size | 10 | Nominal size 10 |
| Device series | 5X | Device series 50 to 59 |
| Electrical connection | K31 | Without mating connector, with connector |
| Spool overlap | E | 0 to 0,5% negative |
| Seals material | V | FKM seals |
| Additional information | Further details in plain text of the consultation request | |