Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Electrically operated 2-stage servo-valve of 4-way design with mechanical feedback; Nominal size 6; Component series 2X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow 48 l/min
| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:6-2X/BETK17V
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
| [NULL] | B | Control sleeve exchangeable |
| Control flow rate | ET | Control oil feed internal |
| Electrical connection | K17 | Without mating connector, with male connector |
| Seal material | V | FKM seals |