Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design in nominal size 16; Component series 2X; Maximum operating pressure 350 bar; Maximum flow 570 l/min
| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WSE3E162X//K31
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Type | 4WSE3E | Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design |
| Nominal size | 16 | Nominal size 16 |
| Component series | 2X | Device series 20 to 29 |
| Electrical connection | K31 | 6 + PE, without mating connector |
| Additional information | Further details in plain text of the consultation request | |