Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation


Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design in nominal size 32; Component series 5X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow 1800 l/min
| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:4WSE3E325X//K31
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Type | 4WSE3E | Electrically operated, 3-stage directional servo-valve in 4-way design |
| Nominal size | 32 | Nominal size 32 |
| Component series | 5X | Component series 50 to 59 |
| Electrical connection | K31 | 6+PE, without mating connector |