Industrias
ResumenServicio y soporte
ResumenDescargas
ResumenCarreras
ResumenCompañia
ResumenSoluciones industriales
ResumenSoluciones para máquinas móviles
ResumenServicio
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenSeleccione su localización
Encuentre la solución adecuada para su aplicación de forma rápida y sencilla. El Size & Select Assistant le permite dimensionar y seleccionar un accionamiento de bomba con revoluciones variables adecuado o un grupo estándar en función de sus requisitos de p/Q. Se le guía a través del proceso de dimensionamiento con la ayuda de parámetros predefinidos y una amplia gama de opciones de filtrado.
Encuentre de un modo rápido y sencillo la solución apropiada para su aplicación. Seleccione su campo de aplicación para obtener un ciclo de carga representativo (ciclo de carga p/Q en función del tiempo). A continuación podrá editarlo y encontrar soluciones adecuadas. 
 De forma alternativa, podrá introducir todos sus requisitos libremente.
| Datos del perfil | 
|---|
Error de introducción
Se ha creado automáticamente una preselección para sus datos de cilindro. Para editarla, haga clic en el botón de la derecha.
Seleccione sus datos de cilindro.

La limitación de potencial reduce la aceleración justo antes de alcanzar la velocidad máxima para evitar picos de potencia. De este modo, normalmente se puede seleccionar un motor más pequeño.
| N.º | Nombre de fase | Presión | Caudal | Duración | 
|---|
La selección de acumulador solo es posible en sistemas de presión constante y en sistemas con dinámica estándar. 
Por medio de esta opción, en la selección del tamaño se tiene en cuenta un acumulador hidráulico. El ajuste del rango de tolerancia regula la caída de presión admisible en el acumulador (una reducción garantiza una mayor seguridad).

Aquí encontrará la solución adecuada para usted. Limite su selección utilizando las opciones de filtro que aparecen a la izquierda o cambie el modo en el que se clasifican los resultados. El criterio de clasificación "indicador de precio" hace referencia a las posibles soluciones en función del ciclo de máquina seleccionado (no en función de las soluciones filtradas). El criterio de clasificación "utilización del sistema" corresponde al valor medio de los tres componentes principales (bomba, motor y accionamiento).
Lorem, ipsum dolor
Tipo de producto
Regulación
Tipo de acoplamiento
Tipo de bomba
Tipo de motor
Tipo de accionamiento
Utilización del motor
La carga del motor representa la térmica del motor durante el ciclo de carga introducido.
Puede ser baja debido al ciclo de carga introducido en nuestros centrales hidráulicas estándar (CytroPac y CytroBox). 
Emplear accionamientos con revoluciones variables garantiza un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético incluso en motores con cargas bajas.
Utilización del accionamiento
La utilización del accionamiento supone la utilización térmica del accionamiento durante el ciclo de carga introducido.
Utilización de la bomba
La utilización de la bomba se determina con base en el caudal máximo que se produce en el ciclo y las revoluciones resultantes de la bomba en relación con las revoluciones máximas posibles de la bomba. En la utilización se tendrá en cuenta el grado de rendimiento de la bomba correspondiente.
Fluido hidráulico
Para saber más sobre otros fluidos, escriba a Sytronix.support@boschrexroth.de
Resultados no válidos
Aviso: Según sus necesidades, el uso de múltiples sistemas es una de las opciones.
1-OffResultadoResultadosResultados
Compare hasta 3 productos
Ajustes
Unidades
Condiciones de servicio máximas
Gestionar funciones de cilindro
Importar archivo *.xlsx
Importar archivo *.xlsx
Datos del sistema
Datos de la bomba
Datos del motor
Datos de accionamiento
Datos del acumulador
Ahorro energético
Aquí se compara el sistema con velocidad variable seleccionado por usted con un sistema convencional con velocidad constante. Los parámetros del sistema convencional se fijan en función de su selección. Además, los costes energéticos específicos de su país también se fijan previamente, pero pueden adaptarse si así lo desea.
Frecuencia de red

Tipo de bomba
Tipo de motor
Aquí puede consultar el ahorro energético teórico, el ahorro de CO2 y la reducción de costes para el sistema que haya seleccionado (los cálculos se basan en RB Energy Scenarios 2019, basados en IEA WEO2018).
Para que se haga una idea:
1) Una vivienda (4 personas) consume de media 5000 kWh de electricidad al año.
2) Un árbol absorbe entre 12 y 15 kg de CO2 al año.
Potencia de red media
kW
Potencia de red media
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Consumo energético
kWh/a
Consumo energético
kWh/a
Ahorro energético
kWh/a
Consumo de CO2
t/a
Consumo de CO2
t/a
Ahorro de CO2
t/a
Reducción de costes
calculando
%
Datos del sistema
Consumo energético
Datos de la bomba
Datos del motor
Datos de accionamiento
Datos del acumulador
Documentación
Unidades
Idioma
Condiciones de uso de las herramientas de ingeniería gratuitas