ROKIT Locator di Bosch Rexroth è un componente software studiato per determinare in maniera affidabile posizione e orientamento di una vasta gamma di tipi di veicoli, come i veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR), in un'ampia varietà di ambienti con condizioni altamente variabili. Questo è reso possibile da un algoritmo ad alte prestazioni che rileva e mappa automaticamente l'ambiente naturale utilizzando un sensore laser sul veicolo (navigazione naturale). Bosch Rexroth mette a disposizione una tecnologia chiave che ti permette di vincere la sfida della localizzazione dei tuoi robot mobili con massima flessibilità e facilità di utilizzo.
Sfrutta i vantaggi della facilità di integrazione del ROKIT Locator in un'ampia gamma di tipi di veicoli, in numerosi settori e aree di applicazione. Grazie all'approccio modulare, il software di localizzazione è indipendente dall'hardware.
Grazie alla rapidità e facilità di configurazione e all'affidabile funzionamento del software di localizzazione e mappatura, la localizzazione dei tuoi robot mobili non sarà più un problema. La flessibilità di adattamento al variare delle condizioni ambientali consente aggiornamenti automatici delle mappe per la tua intera flotta.
Introduzione e Use Case
Ogni primo venerdì del mese presentiamo nel dettaglio una delle funzionalità dei nostri ROKIT Locator. Iniziamo con un breve video introduttivo.
Mappatura super veloce – mappatura guidata in tempo reale
Nessuna necessità di adattamento dell'infrastruttura o di conoscenze specifiche (su base SLAM - localizzazione e mappatura simultanee) – la nostra soluzione mappa l'ambiente in un solo click. Con il tutorial di oggi della serie "La funzionalità del mese" scopri quanto è facile per il nostro ROKIT Locator rilevare e mappare gli ambienti naturali.
Localizzazione iniziale
Il nostro ROKIT Locator è in grado di localizzarsi automaticamente dopo una variazione di posizione.
Metodo di localizzazione robusto e affidabile
Ad esempio il nostro ROKIT Locator funziona anche in caso di vibrazioni, rampe o in ambienti industriali dinamici.
Aggiornamento della mappa
Il sistema di localizzazione in tempo reale rileva automaticamente le modifiche intervenute nell'ambiente, aggiorna costantemente la mappa digitale e la condivide con l'intera flotta del ROKIT Locator.
Masking
Il ROKIT Locator nasconde i contorni dei veicoli per diminuire i disturbi grafici.
Allineamento
Vuoi localizzare i tuoi carrelli elevatori manuali o robot mobili in un sistema di coordinate esistente? Nessun problema: la nostra ROKIT Locator Map può essere facilmente allineata al tuo sistema di coordinate esistente.
Allineamento manuale delle mappe
Modifica la tua mappa digitale del magazzino con offset e rotazioni in base alle tue specifiche esigenze.
Integrazione dei dati odometrici delle ruote
Espansione mappe
Il nostro sistema di localizzazione in tempo reale consente agli utenti di ampliare le mappe esistenti del ROKIT Locator e sostituire le zone delle mappe.
Doppio laser
A seconda dell'applicazione e delle esigenze, il ROKIT Locator può supportare fino a due laser, aumentando così la solidità dei tuoi AGV.
Interfaccia utente grafica intuitiva
Interfaccia utente grafica intuitiva aXessor semplifica l'uso del tuo sistema di localizzazione in tempo reale: mappatura con un semplice click, gestione e panoramica dell'intera flotta, elementi di gamification per ottimizzare la gestione degli Use Case più complessi. Prova tu stesso la potenza della nostra interfaccia utente grafica.
Una panoramica iniziale del ROKIT Locator
Una panoramica delle release di ROKIT Locator
Una panoramica delle release di ROKIT Locator.Box