Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
Una linea bianca che inizia con una freccia bianca contornata di rosso e un pin bianco in alto in primo piano, e termina con una bandiera bianca sul fondo dell'immagine. Alla linea sono ancorati tre cerchi con tre diversi simboli.

Alza il livello dei tuoi robot mobili.

Rexroth ROKIT Navigator

Rexroth ROKIT Navigator – Il tuo software avanzato per la pianificazione dei movimenti

Il ROKIT Navigator di Bosch Rexroth è un software di navigazione per l'efficiente pianificazione del movimento di robot mobili, naturale ampliamento del ROKIT Locator. Questo software modulare di facile integrazione controlla la movimentazione delle tue merci da A a B in maniera affidabile e trasparente. Inoltre assicura una guida fluida ed elegante e reagisce agli ostacoli. Come il ROKIT Locator, il ROKIT Navigator è compatibile con un'ampia gamma di robot mobili, come i veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR), e mette a disposizione interfacce per altri componenti standard.

Aumenta la tua produttività

La perfezione nella navigazione dei robot mobili: estremamente precisa, puntuale, affidabile. Una rapida fase di integrazione mirata consente al software di semplificare l'impegno di parametrizzazione per diversi tipi di veicoli.

Compatibile con un'ampia gamma di applicazioni software e hardware

Integra il ROKIT Navigator negli standard esistenti – senza necessità di adattatori né interfacce supplementari. Il componente è compatibile con sistemi di gestione della flotta con abilitazione interfaccia VDA 5050 e tiene conto dei tuoi attuali requisiti di sicurezza locali.

L'immagine mostra il key visual del kit di robotica ROKIT di Bosch Rexroth. Sono selezionati l'overlay "aXessor", il tasto "SOFTWARE" e l'icona aXessor.

I tuoi vantaggi

Un rettangolo con un grafico a barre disposte in ordine crescente da sinistra a destra.

PRODUTTIVO – PIANIFICA LA TUA PROSSIMA MOSSA

  • Affidabilità nella consegna e movimentazione delle merci
  • Aggiramento degli ostacoli e navigazione in spazi ristretti
  • Comportamento di guida trasparente
  • Algoritmo efficiente

Un rettangolo con tessere di puzzle che si compongono.

COMPATIBILE – FACILMENTE INTEGRABILE

  • Integrazione rapida e semplice – Nessuna necessità di competenze specifiche
  • Rispetto delle generali condizioni di sicurezza
  • Rapido adattamento a diverse cinematiche
  • Compatibile con VDA 5050
  • Interfacce aperte

Scopri le funzioni del Rexroth ROKIT Navigator

Funzionalità del ROKIT Navigator

Gestione degli ostacoli: tiene conto degli oggetti nel canale di guida e li evita entro l'area consentita.

Conformità a requisiti di sicurezza esterni: perfetta interazione fra pianificazione del movimento del veicolo e controllo di sicurezza.

Rispetto dei limiti di accelerazione: la pianificazione del movimento tiene conto della conformità ai valori di accelerazione longitudinale e laterale massima.

Considerazione del profilo del veicolo e del carico: previene la collisione del veicolo o del carico con eventuali ostacoli.

Compatibile con VDA 5050: supporta la specifica VDA 5050 fra gestione flotta e veicoli.

Considerazione dei limiti di orientamento: a prescindere dal tipo di azionamento, consente sequenze di movimento indipendenti dall'orientamento del veicolo.

Osservazione della zona: conformità con specifiche condizioni in determinate aree (ad es. limiti di velocità, aree di guida esclusiva).

Navigazione in spazi ristretti: sicurezza di manovra del veicolo in spazi limitati.

Supporto di diversi tipi di azionamento: per es. sterzo di Ackermann, differenziale, con ruota omnidirezionale.

Rapida integrazione e messa in servizio: calibrazione offline di parametri di sistema supportata da apposito tool.

One pager

Una panoramica iniziale del ROKIT Navigator

Scarica il PDF

ROKIT - News

Webcast Robotica – Episodio 2

Webcast Robotica – Episodio 2

Ottieni le ultime notizie sui componenti Rexroth ROKIT

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

Podcast “Call the Expert” – Episodio 2

I nostri esperti presentano il mercato cinese di robotica e intralogistica e il ROKIT Locator

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro ROKIT locator vince l'IFOY AWARD

Il nostro software di localizzazione laser premiato nella categoria “Software per intralogistica”

Le caselle con i titoli "Call the Expert" e "Podcast" sono visualizzate su una griglia insieme al simbolo della cornetta telefonica.

Podcast “Call the Expert” – Episodio 1

I nostri esperti illustrano il ROKIT Locator e rispondono alle tue domande

Jörg Heckel (Project Director della Robotica per l'intralogistica in Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Responsabile dello sviluppo, Robotica per intralogistica, presso grow platform GmbH) presentano il Locator

Webcast Robotica – Episodio 1

I nostri esperti presentano il ROKIT Locator

Joerg Heckel (Project Director di “Robotica per intralogistica” di Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice Presidente Senior di “Product Area New Business” di Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice Presidente di Geek+ Europe) firmano l’accordo di cooperazione per il software di localizzazione Locator

Bosch Rexroth e Geek+ uniscono le forze nella robotica

Accordo di partnership per il software di localizzazione fra Bosch Rexroth e la società operante nel settore dello sviluppo di soluzioni robotiche destinate alla logistica

Le immagini mostrano due uomini in conversazione. Uno indossa camicia bianca e pantaloni grigi, l'altro è in abito scuro, camicia bianca e cravatta. Sullo sfondo è visibile un impianto di produzione.

Interessato?

Saremo lieti di rispondere alle tue domande su Rexroth ROKIT e sui singoli componenti ROKIT.

Non esitare a contattarci.